Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure a leva a filo sono disponibili con intervallo di serraggio regolabile da 0-24 mm o da 24-26 mm. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali (5333), chiavi diverse o senza serratura; sono fornite a corredo 2 chiavi per ogni serratura. Sono adatte per pannelli di spessore pari o inferiore a 2 mm; la leva a filo conferisce un aspetto esteticamente gradevole.
Codice Serie: SR5090
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza superficie | Tipo scatto | Lunghezza totale | Meccanismo di bloccaggio | Larghezza superficie | Intervallo dimensione foro di montaggio | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,9817 € - 23,7744 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Alike (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 13,7091 € - 21,3253 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.504 "
89.0 mm
|
A filo
|
4.291 in
109.0 mm
|
CH751
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
||
| 16,9817 € - 23,7744 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Different
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 16,3585 € - 22,9019 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Different
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 23,9217 € - 33,4903 € | Richiedi il lead time qui |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Alike (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 7,6407 € - 11,8855 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Alike (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 7,8122 € - 12,1523 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 6,0319 € - 9,383 € | 404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
No
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 6,2685 € - 9,7511 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
No
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 11,5579 € - 17,979 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 "
110.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
No Cylinder
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
||
| 24,321 € - 41,5994 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.291 "
109.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
CH751
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
||
| 12,1655 € - 18,9241 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 "
110.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
No Cylinder
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare