20119652
0404119301E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 8,61 € |
| 50 - 249 | 6,15 € |
| 250 + | 5,535 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finitura | Cromato |
|---|---|
| Materiale chiusura | Zamak |
| Materiale alloggiamento | Lega di zinco |
| Materiale camma | Acciaio |
| Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
| Tipo chiave | Chiave tubolare |
| Lunghezza camma | 33.0 mm |
| Lunghezza camma | 1.299 in |
| Diametro testa | 30.0 mm |
| Diametro testa | 1.181 in |
| Altezza testa | 6.0 mm |
| Altezza testa | 0.236 in |
| Altezza alloggiamento | 1.26 in |
| Altezza alloggiamento | 32.0 mm |
| Lunghezza totale | 70.0 mm |
| Lunghezza totale | 2.756 in |
| Intervallo di serraggio | 41.0 - 58.0 mm |
| Intervallo di serraggio | 1.614 - 2.283 in |
| Codice doganale | 8301300000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare