Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure per cassetti con leva hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano tramite un gancio. Tirano contemporaneamente due componenti e li bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiusure è destinata a impieghi leggeri rispetto alle chiusure a filo. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Materiale | Larghezza totale | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8546 € - 22,6937 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
||
| 2,4927 € - 5,3239 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio temperato
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio temperato
|
|
||
| 36,0051 € - 75,6107 € | Richiedi il lead time qui |
3.252 in
82.6 mm
|
Acciaio
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10,5799 € - 22,2178 € | 3344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.169 in
80.5 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
0.886 in
22.5 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10283820 | 4,3481 € - 9,131 € | 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.169 in
80.5 mm
|
Galvanised Steel
|
0.886 in
22.5 mm
|
Acciaio
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
| 2,9742 € - 6,2459 € | 1685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.465 in
88.0 mm
|
Galvanised Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10,1125 € - 21,2363 € | 671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.465 in
88.0 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,2236 € - 5,0562 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.85 in
47.0 mm
|
Acciaio
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acciaio
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 8,0491 € - 8,9345 € | Richiedi il lead time qui |
3.169 in
80.5 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
0.886 in
22.5 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 2,1528 € - 4,5803 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
Acciaio temperato
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio temperato
|
|
||
| 2,2063 € - 4,6332 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.201 in
30.5 mm
|
Acciaio
|
0.61 in
15.5 mm
|
Acciaio
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare