Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure a leva regolabile sono adatte a innumerevoli usi, inclusi contenitori, macchinari per imballaggio e per pulizia industriali. Il modello comprende un aggancio triangolare da avvitare che offre un intervallo di presa regolabile. La gamma è disponibile in vari materiali per adattarsi all'ambiente dell'applicazione e può essere acquistata nella versione lucchettabile o non lucchettabile per soddisfare i diversi requisiti di sicurezza.
Codice Serie: SR5028
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza del fermo | Diametro foro di montaggio | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3056 € - 8,2684 € | 604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,5631 € - 14,4252 € | Richiedi il lead time qui |
1.154 in
29.3 mm
|
|
1.587 in
40.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 27,2783 € - 52,139 € | Richiedi il lead time qui |
1.154 in
29.3 mm
|
|
1.587 in
40.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 18,4971 € - 35,3343 € | Richiedi il lead time qui |
0.961 in
24.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare