Menu Ricerca

maniglia lineare Chiave quadrata di 8,0 mm Acciaio 30.0 mm

Questa serratura a maniglia lineare utilizza un movimento lineare, in cui la maniglia si inserisce o si sgancia facilmente dalla serratura. Garantisce un blocco a più punti attraverso la barra.
Codice articolo Essentra :

20796099

Codice articolo precedente:

20796099

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza maniglia 186.0 mm
Larghezza maniglia 36.0 mm
Intervallo spessore pannello 0.5 - 2.0 mm
Altezza totale 30.0 mm
Tipo chiave Chiave quadrata di 8,0 mm
Materiale corpo PA6 GFR30
Materiale chiusura Acciaio
Finitura maniglia Zamak
Colore Nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci