Dotate di raccordi per lucchetto per fornire una maggiore sicurezza quando chiuse. Sono inoltre dotate di una guarnizione in gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili per sportelli destrorsi o sinistrorsi e in diversi intervalli di serraggio
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza foro di montaggio | Finitura | Lunghezza foro di montaggio | Intervallo di serraggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0156 € - 6,2466 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromato
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
8,3076 € - 14,3249 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromato
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
4,0156 € - 6,2466 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
3,8689 € - 6,6352 € | 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromato
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
4,0156 € - 6,2466 € | 246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,9328 € - 3,0066 € | 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromato
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
3,8689 € - 6,6352 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
4,0156 € - 6,2466 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromato
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
7,3945 € - 13,3126 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
4,0156 € - 6,2466 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
3,8689 € - 6,6352 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,4725 € - 0,5264 € | Richiedi il lead time qui |
0.354 in
9.0 mm
|
Senza finitura
|
|
|
||
4,5132 € - 6,6352 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromato
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,4725 € - 0,5264 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
Senza finitura
|
|
|
||
0,4725 € - 0,5264 € | Richiedi il lead time qui |
0.366 in
9.3 mm
|
Senza finitura
|
|
|
||
0,4725 € - 0,5264 € | 3995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
Senza finitura
|
|
|
||
0,4725 € - 0,5264 € | Richiedi il lead time qui |
0.354 in
9.0 mm
|
Senza finitura
|
|
|
||
0,452 € - 0,5035 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
Senza finitura
|
|
|
||
3,2844 € - 4,5982 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
Grezzo
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare