Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure a molla a quarto di giro sono ideali per l'uso su armadi e alloggiamenti elettrici. Sono disponibili sette tipi di testa e sette gamme di serraggio oltre a due opzioni di materiale (acciaio inossidabile e lega di zinco pressofuso), in diverse finiture. Le varianti sono infinite per questo prodotto.
Codice Serie: SR5530
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Stile chiusura | Colore | Finitura | Materiale | Stile testa | Tipo chiave | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0925 € - 3,255 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Cromato
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
Quadrato 8,0 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
2,0925 € - 3,255 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Nero
|
Verniciato a polvere nera
|
Lega di zinco pressofuso
|
Triangolo 8,0 mm
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
40,4914 € - 56,688 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
Chiusura a camma
|
Naturale
|
Acciaio inossidabile
|
Lega di zinco
|
|
Chiavi diverse
|
||
11,0025 € - 12,225 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Triangolo 7,0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
11,0025 € - 12,225 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Naturale
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Triangolo 7,0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
11,0025 € - 12,225 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Triangolo 7,0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
11,0025 € - 12,225 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Triangolo 7,0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
11,0025 € - 12,225 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Doppio spacco 5,0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
||
11,0025 € - 12,225 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Doppio spacco 5,0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
||
11,0025 € - 12,225 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Doppio spacco 5,0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
||
11,3875 € - 12,6528 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Naturale
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Triangolo 7,0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
11,0025 € - 12,225 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Doppio spacco 5,0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
||
11,0025 € - 12,225 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Naturale
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Triangolo 7,0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
2,0925 € - 3,255 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Cromato
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
Con scanalatura
|
Chiave con scanalatura
|
||
2,0925 € - 3,255 € | Richiedi il lead time qui |
0.335 in
8.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Nero
|
Verniciato a polvere nera
|
Lega di zinco pressofuso
|
Triangolo 8,0 mm
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
3,2195 € - 4,5073 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Nero
|
Verniciato a polvere nera
|
Lega di zinco pressofuso
|
Quadrato 8,0 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
3,2195 € - 4,5073 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
Nero
|
Verniciato a polvere nera
|
Lega di zinco pressofuso
|
Doppio spacco 3,0 mm
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
2,0925 € - 3,255 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Nero
|
Verniciato a polvere nera
|
Lega di zinco pressofuso
|
Triangolo 8,0 mm
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
11,0025 € - 12,225 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Doppio spacco 5,0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
||
11,0025 € - 12,225 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
A quarto di giro con molla
|
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Doppio spacco 5,0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare