Menu Ricerca

Chiusure a quarto di giro a molla

Disponibile

Le chiusure a molla a quarto di giro sono ideali per l'uso su armadi e alloggiamenti elettrici. Sono disponibili sette tipi di testa e sette gamme di serraggio oltre a due opzioni di materiale (acciaio inossidabile e lega di zinco pressofuso), in diverse finiture. Le varianti sono infinite per questo prodotto.

  • Classificazione IP65
  • Sono possibili le seguenti finiture: in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nera o cromata.


Codice Serie: SR5530

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Serraggio massimo Stile chiusura Finitura Materiale Stile testa Tipo chiave Acquista
11,2776 € - 12,5306 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
A quarto di giro con molla
Cromato
Acciaio inossidabile
Doppio spacco 5,0 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
11,2776 € - 12,5306 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
A quarto di giro con molla
Cromato
Acciaio inossidabile
Triangolo 7,0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
11,2776 € - 12,5306 € Richiedi il lead time qui
24.5 mm
A quarto di giro con molla
Cromato
Acciaio inossidabile
Triangolo 7,0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
11,2776 € - 12,5306 € Richiedi il lead time qui
24.5 mm
A quarto di giro con molla
Cromato
Acciaio inossidabile
Triangolo 7,0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
11,2776 € - 12,5306 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
A quarto di giro con molla
Cromato
Acciaio inossidabile
Triangolo 7,0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
11,2776 € - 12,5306 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
A quarto di giro con molla
Cromato
Acciaio inossidabile
Doppio spacco 5,0 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
2,1448 € - 3,3363 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
A quarto di giro con molla
Cromato
Lega di zinco pressofuso
Quadrato 8,0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
11,6723 € - 12,9692 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
A quarto di giro con molla
Cromato
Acciaio inossidabile
Triangolo 7,0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
11,2776 € - 12,5306 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
A quarto di giro con molla
Cromato
Acciaio inossidabile
Doppio spacco 5,0 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
11,2776 € - 12,5306 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
A quarto di giro con molla
Cromato
Acciaio inossidabile
Triangolo 7,0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
11,2776 € - 12,5306 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
A quarto di giro con molla
Cromato
Acciaio inossidabile
Doppio spacco 5,0 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
11,2776 € - 12,5306 € Richiedi il lead time qui
24.5 mm
A quarto di giro con molla
Cromato
Acciaio inossidabile
Doppio spacco 5,0 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
11,2776 € - 12,5306 € Richiedi il lead time qui
24.5 mm
A quarto di giro con molla
Cromato
Acciaio inossidabile
Doppio spacco 5,0 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
2,1448 € - 3,3363 € 415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
A quarto di giro con molla
Cromato
Lega di zinco pressofuso
Con scanalatura
Chiave con scanalatura
2,1448 € - 3,3363 € Richiedi il lead time qui
26.5 mm
A quarto di giro con molla
Verniciato a polvere nera
Lega di zinco pressofuso
Triangolo 8,0 mm
Chiave triangolare di 8,0 mm
3,30 € - 4,62 € 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
A quarto di giro con molla
Verniciato a polvere nera
Lega di zinco pressofuso
Doppio spacco 3,0 mm
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
41,5038 € - 58,1053 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
3,30 € - 4,62 € 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.5 mm
A quarto di giro con molla
Verniciato a polvere nera
Lega di zinco pressofuso
Quadrato 8,0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
2,1448 € - 3,3363 € Richiedi il lead time qui
8.5 mm
A quarto di giro con molla
Verniciato a polvere nera
Lega di zinco pressofuso
Triangolo 8,0 mm
Chiave triangolare di 8,0 mm
2,1448 € - 3,3363 € Richiedi il lead time qui
24.5 mm
Quarter Turn with Spring
Verniciato a polvere nera
Lega di zinco pressofuso
Con scanalatura
Chiave con scanalatura
  • di 2
Scrocco a quarto di giro 18.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm

20061494

Fascia di prezzo
12,5306 € - 11,2776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    A quarto di giro con molla
  • Stile testa
    Doppio spacco 5,0 mm
Scrocco a quarto di giro 18.5 mm Chiave triangolare di 7,0 mm

20061524

Fascia di prezzo
12,5306 € - 11,2776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    A quarto di giro con molla
Scrocco a quarto di giro 24.5 mm Chiave triangolare di 7,0 mm

20061531

Fascia di prezzo
12,5306 € - 11,2776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    A quarto di giro con molla
  • Stile testa
    Triangolo 7,0 mm
Scrocco a quarto di giro 24.5 mm Chiave triangolare di 7,0 mm

20061593

Fascia di prezzo
12,5306 € - 11,2776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    A quarto di giro con molla
  • Stile testa
    Triangolo 7,0 mm
Scrocco a quarto di giro 28.5 mm Chiave triangolare di 7,0 mm

20061548

Fascia di prezzo
12,5306 € - 11,2776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    A quarto di giro con molla
Scrocco a quarto di giro 28.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm

20061517

Fascia di prezzo
12,5306 € - 11,2776 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    A quarto di giro con molla
  • Stile testa
    Doppio spacco 5,0 mm
Scrocco a quarto di giro 18.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20073046

Fascia di prezzo
3,3363 € - 2,1448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    A quarto di giro con molla
Scrocco a quarto di giro 28.5 mm Chiave triangolare di 7,0 mm

20061609

Fascia di prezzo
12,9692 € - 11,6723 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    A quarto di giro con molla
Scrocco a quarto di giro 18.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm

20061555

Fascia di prezzo
12,5306 € - 11,2776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    A quarto di giro con molla
  • Stile testa
    Doppio spacco 5,0 mm
Scrocco a quarto di giro 18.5 mm Chiave triangolare di 7,0 mm

20061586

Fascia di prezzo
12,5306 € - 11,2776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    A quarto di giro con molla
  • Stile testa
    Triangolo 7,0 mm
Scrocco a quarto di giro 28.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm

20061579

Fascia di prezzo
12,5306 € - 11,2776 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    A quarto di giro con molla
  • Stile testa
    Doppio spacco 5,0 mm
Scrocco a quarto di giro 24.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm

20061562

Fascia di prezzo
12,5306 € - 11,2776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    A quarto di giro con molla
  • Stile testa
    Doppio spacco 5,0 mm
Scrocco a quarto di giro 24.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm

20061500

Fascia di prezzo
12,5306 € - 11,2776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    A quarto di giro con molla
  • Stile testa
    Doppio spacco 5,0 mm
Scrocco a quarto di giro 28.5 mm Chiave con scanalatura

20073343

Fascia di prezzo
3,3363 € - 2,1448 €

Livelli di giacenza
415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    A quarto di giro con molla
Scrocco a quarto di giro 26.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20073213

Fascia di prezzo
3,3363 € - 2,1448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    A quarto di giro con molla
Scrocco a quarto di giro 18.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco pressofuso

20072698

Fascia di prezzo
4,62 € - 3,30 €

Livelli di giacenza
77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    A quarto di giro con molla
Chiusura a chiave 45.0 mm Acciaio inossidabile

20075224

Fascia di prezzo
58,1053 € - 41,5038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    8301409000
Scrocco a quarto di giro 24.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20073077

Fascia di prezzo
4,62 € - 3,30 €

Livelli di giacenza
137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    A quarto di giro con molla
Scrocco a quarto di giro 8.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20073251

Fascia di prezzo
3,3363 € - 2,1448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    A quarto di giro con molla
Scrocco a quarto di giro 24.5 mm Chiave con scanalatura

20125622

Fascia di prezzo
3,3363 € - 2,1448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    Quarter Turn with Spring