Menu Ricerca

Chiusure a quarto di giro a molla

Disponibile

Le chiusure a molla a quarto di giro sono ideali per l'uso su armadi e alloggiamenti elettrici. Sono disponibili sette tipi di testa e sette gamme di serraggio oltre a due opzioni di materiale (acciaio inossidabile e lega di zinco pressofuso), in diverse finiture. Le varianti sono infinite per questo prodotto.

  • Classificazione IP65
  • Sono possibili le seguenti finiture: in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nera o cromata.


Codice Serie: SR5530

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Serraggio massimo Stile chiusura Finitura Materiale Stile testa Tipo chiave Acquista
3,30 € - 4,62 € 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
A quarto di giro con molla
Verniciato a polvere nera
Lega di zinco pressofuso
Doppio spacco 3,0 mm
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • di 2
Scrocco a quarto di giro 18.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco pressofuso

20072698

Fascia di prezzo
4,62 € - 3,30 €

Livelli di giacenza
77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Stile chiusura
    A quarto di giro con molla