Menu Ricerca

Chiusura a chiave 22.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Nero

Lock Nut Style Cam Latch is designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Finger grips allow to pull door open. This cam lock has a 5.0 mm Double Bit Key, and it comes in black finish. It is IP65 rated.
Codice articolo Essentra :

20067151

Codice articolo precedente:

261201592E

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,3732 €
250 + 1,2359 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

68,66 €

50 x 1,3732 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo maniglia Maniglia con azionamento a chiave
Intervallo di serraggio 22.5 mm
Lunghezza foro di montaggio 26.0 mm
Larghezza foro di montaggio 20.0 mm
Tipo chiave Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci