Menu Ricerca

Chiusure a quarto di giro - maniglia a L

Disponibile

Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
46 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza maniglia Lunghezza camma Colore Stile chiusura Orientamento montaggio Materiale Lunghezza serraggio Acquista
7,9706 € - 7,9706 € Richiedi il lead time qui
111.0 mm
45.0 mm
Nero
Chiusura a camma
Universale
Zamak
24.5 mm
4,6878 € - 7,2922 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
111.0 mm
45.0 mm
Nero
Cam Latches
Universale
Lega di zinco pressofuso
18.5 mm
6,7394 € - 10,5596 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
111.0 mm
45.0 mm
Nero
Cam Latches
Universale
Lega di zinco pressofuso
28.5 mm
5,7529 € - 8,949 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
111.0 mm
45.0 mm
Cromato
Cam Latches
Universale
Lega di zinco pressofuso
8.5 mm
5,1613 € - 7,6051 € Richiedi il lead time qui
111.0 mm
45.0 mm
Cromato
Cam Latches
Universale
Lega di zinco pressofuso
14.5 mm
6,5584 € - 10,2566 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
111.0 mm
45.0 mm
Nero
Cam Latches
Universale
Lega di zinco pressofuso
24.5 mm
  • di 3
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 24.5 mm Zamak

20062514

Fascia di prezzo
7,9706 € - 7,9706 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    24.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 18.5 mm Lega di zinco pressofuso

20121952

Fascia di prezzo
7,2922 € - 4,6878 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    18.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 28.5 mm Lega di zinco pressofuso

20121983

Fascia di prezzo
10,5596 € - 6,7394 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    28.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 8.5 mm Lega di zinco pressofuso

20121945

Fascia di prezzo
8,949 € - 5,7529 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    8.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 14.5 mm Lega di zinco pressofuso

20121907

Fascia di prezzo
7,6051 € - 5,1613 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    14.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Maniglia a L a un quarto di giro 45.0 mm 24.5 mm Lega di zinco pressofuso

20121969

Fascia di prezzo
10,2566 € - 6,5584 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Lunghezza serraggio
    24.5 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm