Menu Ricerca

Chiusure a quarto di giro - maniglia a T

Disponibile

Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T a norma NEMA vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza maniglia Stile chiusura Tipo di bloccaggio Colore Materiale chiusura Lunghezza serraggio Acquista
4,9331 € - 5,4812 € Richiedi il lead time qui
111.0 mm
Chiusure a camma
Nessun cilindro
Grigio
Zamak
18.5 mm
4,9157 € - 5,4619 € Richiedi il lead time qui
111.0 mm
Chiusure a camma
Nessun cilindro
Grigio
Zamak
8.5 mm
7,9706 € - 7,9706 € Richiedi il lead time qui
111.0 mm
Chiusure a camma
Nessun cilindro
Grigio
Zamak
28.5 mm
28,917 € - 44,982 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Senza elemento di blocco
Naturale
Acciaio inossidabile
14.5 mm
29,5312 € - 45,9375 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Senza elemento di blocco
Naturale
Acciaio inossidabile
18.5 mm
23,625 € - 36,75 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Senza elemento di blocco
Naturale
Acciaio inossidabile
26.5 mm
30,0186 € - 46,6956 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Senza elemento di blocco
Naturale
Acciaio inossidabile
24.5 mm
28,917 € - 44,982 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Senza elemento di blocco
Naturale
Acciaio inossidabile
8.5 mm
4,9331 € - 5,4812 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
111.0 mm
Chiusure a camma
Nessun cilindro
Grigio
Zamak
26.5 mm
4,8551 € - 5,3946 € Richiedi il lead time qui
111.0 mm
Chiusure a camma
Nessun cilindro
Grigio
Zamak
14.5 mm
4,8204 € - 5,356 € Richiedi il lead time qui
111.0 mm
Chiusure a camma
Nessun cilindro
Grigio
Zamak
24.5 mm
30,0186 € - 46,6956 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
Senza elemento di blocco
Naturale
Acciaio inossidabile
28.5 mm
Maniglia a T a un quarto di giro 18.5 mm Zamak

20062484

Fascia di prezzo
5,4812 € - 4,9331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Zamak
  • Colore
    Grigio
  • Stile chiusura
    Chiusure a camma
  • Tipo di bloccaggio
    Nessun cilindro
  • Orientamento montaggio
    Universale
Maniglia a T a un quarto di giro 8.5 mm Zamak

20062569

Fascia di prezzo
5,4619 € - 4,9157 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Zamak
  • Colore
    Grigio
  • Stile chiusura
    Chiusure a camma
  • Tipo di bloccaggio
    Nessun cilindro
  • Orientamento montaggio
    Universale
Maniglia a T a un quarto di giro 28.5 mm Zamak

20062545

Fascia di prezzo
7,9706 € - 7,9706 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Zamak
  • Colore
    Grigio
  • Stile chiusura
    Chiusure a camma
  • Tipo di bloccaggio
    Nessun cilindro
  • Orientamento montaggio
    Universale
Maniglia a T a un quarto di giro 14.5 mm Acciaio inossidabile

20052065

Fascia di prezzo
44,982 € - 28,917 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Naturale
  • Stile chiusura
    Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
  • Tipo di bloccaggio
    Senza elemento di blocco
Maniglia a T a un quarto di giro 18.5 mm Acciaio inossidabile

20052072

Fascia di prezzo
45,9375 € - 29,5312 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Naturale
  • Stile chiusura
    Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
  • Tipo di bloccaggio
    Senza elemento di blocco
Maniglia a T a un quarto di giro 26.5 mm Acciaio inossidabile

20052133

Fascia di prezzo
36,75 € - 23,625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Naturale
  • Stile chiusura
    Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
  • Tipo di bloccaggio
    Senza elemento di blocco
Maniglia a T a un quarto di giro 24.5 mm Acciaio inossidabile

20052089

Fascia di prezzo
46,6956 € - 30,0186 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Naturale
  • Stile chiusura
    Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
  • Tipo di bloccaggio
    Senza elemento di blocco
Maniglia a T a un quarto di giro 8.5 mm Acciaio inossidabile

20052102

Fascia di prezzo
44,982 € - 28,917 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Naturale
  • Stile chiusura
    Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
  • Tipo di bloccaggio
    Senza elemento di blocco
Maniglia a T a un quarto di giro 26.5 mm Zamak

20062521

Fascia di prezzo
5,4812 € - 4,9331 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Zamak
  • Colore
    Grigio
  • Stile chiusura
    Chiusure a camma
  • Tipo di bloccaggio
    Nessun cilindro
  • Orientamento montaggio
    Universale
Maniglia a T a un quarto di giro 14.5 mm Zamak

20062460

Fascia di prezzo
5,3946 € - 4,8551 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Zamak
  • Colore
    Grigio
  • Stile chiusura
    Chiusure a camma
  • Tipo di bloccaggio
    Nessun cilindro
  • Orientamento montaggio
    Universale
Maniglia a T a un quarto di giro 24.5 mm Zamak

20062507

Fascia di prezzo
5,356 € - 4,8204 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Zamak
  • Colore
    Grigio
  • Stile chiusura
    Chiusure a camma
  • Tipo di bloccaggio
    Nessun cilindro
  • Orientamento montaggio
    Universale
Maniglia a T a un quarto di giro 28.5 mm Acciaio inossidabile

20052096

Fascia di prezzo
46,6956 € - 30,0186 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Naturale
  • Stile chiusura
    Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
  • Tipo di bloccaggio
    Senza elemento di blocco