Le chiusure per coperture sono più comunemente utilizzate con pannelli spessi, come pannelli isolati e porte spesse. Vengono fornite con una testa a doppia punta da 5 mm e una guarnizione di tenuta in gomma.
Codice Serie: SR5526
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo chiave | Lunghezza serraggio | Intervallo di serraggio | Spessore massimo porta compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2835 € - 5,1077 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,239 € - 9,8565 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,3892 € - 7,5448 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 3,2812 € - 5,104 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 4,5102 € - 8,4704 € | 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,5102 € - 8,4704 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7498 € - 4,2774 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 2,5087 € - 3,9025 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,5102 € - 8,4704 € | 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,885 € - 22,239 € | 243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 5,2773 € - 8,2091 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,2003 € - 7,2804 € | 544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 4,1665 € - 7,8351 € | 224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,343 € - 24,2802 € | 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 4,5102 € - 8,4704 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,2811 € - 8,2151 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,7188 € - 4,2292 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,5102 € - 8,4704 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,2835 € - 5,1077 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,239 € - 9,8565 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare