Menu Ricerca

Chiusure a quarto di giro per ante spesse - Pomolo alettato

Disponibile

Le chiusure a quarto di giro a galletto sono disponibili con un alloggiamento extra lungo. Queste chiusure sono ideali per sportelli insonorizzati o isolati e sono fornite con una guarnizione di gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili in zinco pressofuso cromato o nero verniciato a polvere e in vari intervalli di serraggio

Codice Serie: SR5523

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Serraggio massimo Altezza alloggiamento Lunghezza serraggio Spessore massimo porta compatibile Acquista
18,7369 € - 26,2316 € 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
18,2799 € - 25,5918 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
5,7143 € - 8,8889 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.0 mm
60.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
18,7369 € - 26,2316 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
60.0 mm
63.0 mm
50.0 mm
  • di 2
Chiusura a quarto di giro 60.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromato

20120795

Fascia di prezzo
26,2316 € - 18,7369 €

Livelli di giacenza
87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Stile chiusura
    Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Chiusura a quarto di giro 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verniciato a polvere nera

20120825

Fascia di prezzo
25,5918 € - 18,2799 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Stile chiusura
    Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Chiusura a quarto di giro 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromato

20120801

Fascia di prezzo
8,8889 € - 5,7143 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Stile chiusura
    Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Chiusura a quarto di giro 60.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verniciato a polvere nera

20120818

Fascia di prezzo
26,2316 € - 18,7369 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Stile chiusura
    Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro