Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure per coperture sono più comunemente utilizzate con pannelli spessi, come pannelli isolati e porte spesse. Vengono fornite con una testa a doppia punta da 5 mm e una guarnizione di tenuta in gomma.
Codice Serie: SR5526
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo chiave | Lunghezza serraggio | Intervallo di serraggio | Spessore massimo porta compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0734 € - 7,1028 € | 544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
20,0764 € - 28,1069 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,7087 € - 8,8648 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,6524 € - 4,126 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,1112 € - 9,6161 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,2034 € - 4,9831 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,7087 € - 8,8648 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,1112 € - 9,6161 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,4002 € - 8,2638 € | 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,7087 € - 8,8648 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,4002 € - 8,2638 € | 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,4002 € - 8,2638 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,1523 € - 8,0147 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,4002 € - 8,2638 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,1521 € - 6,4589 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,1112 € - 9,6161 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
15,4975 € - 21,6966 € | 172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,2011 € - 4,9795 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
15,4975 € - 21,6966 € | 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
16,9199 € - 23,6879 € | 323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare