Menu Ricerca

Chiusure a quarto di giro per ante spesse

Disponibile

Le chiusure per coperture sono più comunemente utilizzate con pannelli spessi, come pannelli isolati e porte spesse. Vengono fornite con una testa a doppia punta da 5 mm e una guarnizione di tenuta in gomma.

  • Guarnizioni conformi allo standard IP65
  • Materiale: lega di zinco pressofuso
  • Finitura: cromata


Codice Serie: SR5526

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
46 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo chiave Lunghezza serraggio Intervallo di serraggio Spessore massimo porta compatibile Acquista
5,0734 € - 7,1028 € 544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
55.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
20,0764 € - 28,1069 € Richiedi il lead time qui
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
4,7087 € - 8,8648 € Richiedi il lead time qui
Chiave quadrata di 8,0 mm
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
2,6524 € - 4,126 € Richiedi il lead time qui
Chiave triangolare di 8,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
5,1112 € - 9,6161 € 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave quadrata di 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
3,2034 € - 4,9831 € Richiedi il lead time qui
Chiave quadrata di 8,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
4,7087 € - 8,8648 € 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
5,1112 € - 9,6161 € 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
4,4002 € - 8,2638 € 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave triangolare di 8,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
4,7087 € - 8,8648 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave triangolare di 8,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
4,4002 € - 8,2638 € 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
4,4002 € - 8,2638 € Richiedi il lead time qui
Chiave triangolare di 8,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
5,1523 € - 8,0147 € Richiedi il lead time qui
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
4,4002 € - 8,2638 € Richiedi il lead time qui
Chiave quadrata di 8,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
4,1521 € - 6,4589 € 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
5,1112 € - 9,6161 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave triangolare di 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
15,4975 € - 21,6966 € 172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
3,2011 € - 4,9795 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
15,4975 € - 21,6966 € 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
38.0 mm
38.0 mm
20.0 mm
16,9199 € - 23,6879 € 323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
  • di 3
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 56.0 mm Lega di zinco

20058708

Fascia di prezzo
7,1028 € - 5,0734 €

Livelli di giacenza
544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 64.0 mm Lega di zinco

20058746

Fascia di prezzo
28,1069 € - 20,0764 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 56.0 mm Lega di zinco

20058838

Fascia di prezzo
8,8648 € - 4,7087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 34.0 mm Lega di zinco

20058883

Fascia di prezzo
4,126 € - 2,6524 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 64.0 mm Lega di zinco

20058845

Fascia di prezzo
9,6161 € - 5,1112 €

Livelli di giacenza
136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 34.0 mm Lega di zinco

20058791

Fascia di prezzo
4,9831 € - 3,2034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 3,0 mm 54.0 mm Lega di zinco

20058531

Fascia di prezzo
8,8648 € - 4,7087 €

Livelli di giacenza
77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 3,0 mm 70.0 mm Lega di zinco

20058579

Fascia di prezzo
9,6161 € - 5,1112 €

Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 46.0 mm Lega di zinco

20058906

Fascia di prezzo
8,2638 € - 4,4002 €

Livelli di giacenza
102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 54.0 mm Lega di zinco

20058913

Fascia di prezzo
8,8648 € - 4,7087 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 3,0 mm 44.0 mm Lega di zinco

20058517

Fascia di prezzo
8,2638 € - 4,4002 €

Livelli di giacenza
154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 44.0 mm Lega di zinco

20058890

Fascia di prezzo
8,2638 € - 4,4002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 3,0 mm 66.0 mm Lega di zinco

20058562

Fascia di prezzo
8,0147 € - 5,1523 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 46.0 mm Lega di zinco

20058814

Fascia di prezzo
8,2638 € - 4,4002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 30.0 mm Lega di zinco

20120498

Fascia di prezzo
6,4589 € - 4,1521 €

Livelli di giacenza
128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 64.0 mm Lega di zinco

20120702

Fascia di prezzo
9,6161 € - 5,1112 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 34.0 mm Lega di zinco

20120504

Fascia di prezzo
21,6966 € - 15,4975 €

Livelli di giacenza
172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 66.0 mm Lega di zinco

20120627

Fascia di prezzo
4,9795 € - 3,2011 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 38.0 mm Lega di zinco

20120528

Fascia di prezzo
21,6966 € - 15,4975 €

Livelli di giacenza
153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 44.0 mm Lega di zinco

20120542

Fascia di prezzo
23,6879 € - 16,9199 €

Livelli di giacenza
323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm