Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure per coperture sono più comunemente utilizzate con pannelli spessi, come pannelli isolati e porte spesse. Vengono fornite con una testa a doppia punta da 5 mm e una guarnizione di tenuta in gomma.
Codice Serie: SR5526
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo chiave | Lunghezza serraggio | Intervallo di serraggio | Spessore massimo porta compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6827 € - 4,1731 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,4002 € - 8,2638 € | 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,1112 € - 9,6161 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,0648 € - 7,644 € | 296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,6827 € - 4,1731 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,7087 € - 8,8648 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,4002 € - 8,2638 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,1485 € - 8,0089 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5,1112 € - 9,6161 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,4002 € - 8,2638 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,4475 € - 3,8072 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,1687 € - 8,0403 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,4002 € - 8,2638 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
16,9199 € - 23,6879 € | 143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,7087 € - 8,8648 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
15,4975 € - 21,6966 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,1112 € - 9,6161 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
20,0764 € - 28,1069 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,0648 € - 12,2834 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
16,9199 € - 23,6879 € | 323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare