Le chiusure per coperture sono più comunemente utilizzate con pannelli spessi, come pannelli isolati e porte spesse. Vengono fornite con una testa a doppia punta da 5 mm e una guarnizione di tenuta in gomma.
Codice Serie: SR5526
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo chiave | Lunghezza serraggio | Intervallo di serraggio | Spessore massimo porta compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7087 € - 8,8648 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,1112 € - 9,6161 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,4975 € - 21,6966 € | 272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,7847 € - 7,4428 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,0648 € - 12,2834 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,2577 € - 7,3608 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare