Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
E' disponibile un'ampia gamma di rivetti per diversi spessori dei pannelli e fori di montaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Profondità base | Diametro massimo foro nel pannello rimovibile | Diametro massimo foro nel pannello fisso | Altezza da chiuso | Diametro testa | Spessore pannello | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1954 € - 0,5175 € | 19800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 0,1163 € - 0,1163 € | 8958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,1954 € - 0,5175 € | 5690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,1954 € - 0,5175 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,1954 € - 0,5175 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,177 € - 0,4669 € | 15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare