Chiusure magnetiche - Montaggio a filo a incasso nell'apertura del telaio. La gamma è disponibile in varie soluzioni: con innesto a scatto per una rapida installazione o da avvitare per una maggiore tenuta. La gamma è adatta a pannelli con forza e spessore diversi.
Codice Serie: SR5427
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Larghezza totale | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0864 € - 4,4976 € | 2049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.563 in
 
39.7 mm
 | 
Nero
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Polipropilene
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 5,458 € - 10,8234 € | 206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Bianco
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | ||
| 2,9293 € - 5,9195 € | Richiedi il lead time qui | 
1.555 in
 
39.5 mm
 | 
Bianco
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Polipropilene
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | ||
| 5,0162 € - 7,3923 € | Richiedi il lead time qui | 
2.126 in
 
54.0 mm
 | 
Nero
 |  | 
Polipropilene
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | ||
| 5,9854 € - 5,9854 € | Richiedi il lead time qui | 
2.303 in
 
58.5 mm
 | 
Bianco
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
Polipropilene
 | 
0.811 in
 
20.6 mm
 | ||
| 6,135 € - 6,135 € | Richiedi il lead time qui | 
2.303 in
 
58.5 mm
 | 
Nero
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
Polipropilene
 | 
0.811 in
 
20.6 mm
 | ||
| 3,1642 € - 6,2677 € | Richiedi il lead time qui | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Nero
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | ||
| 2,0864 € - 4,4976 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.563 in
 
39.7 mm
 | 
Bianco
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Polipropilene
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 3,1838 € - 3,6073 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.929 in
 
23.6 mm
 | 
Nero
 | 
0.303 in
 
7.7 mm
 | 
Polipropilene
 | 
0.524 in
 
13.3 mm
 | ||
| 11,4134 € - 22,6045 € | 169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Nero
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | ||
| 3,1932 € - 3,6133 € | 346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.929 in
 
23.6 mm
 | 
Bianco
 | 
0.303 in
 
7.7 mm
 | 
Polipropilene
 | 
0.524 in
 
13.3 mm
 | ||
| 6,1489 € - 6,1489 € | Richiedi il lead time qui | 
2.303 in
 
58.5 mm
 | 
Nero
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
Polipropilene
 | 
0.811 in
 
20.6 mm
 | ||
| 2,4034 € - 2,9081 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.563 in
 
39.7 mm
 | 
Nero
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Polipropilene
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 4,6013 € - 9,1114 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.52 in
 
64.0 mm
 | 
Bianco
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 6,036 € - 6,036 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.563 in
 
39.7 mm
 | 
Bianco
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Polipropilene
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 2,3061 € - 2,7904 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.929 in
 
23.6 mm
 | 
Bianco
 | 
0.303 in
 
7.7 mm
 | 
Polipropilene
 | 
0.524 in
 
13.3 mm
 | ||
| 2,2937 € - 4,5557 € | 402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.953 in
 
24.2 mm
 | 
Bianco
 | 
0.953 in
 
24.2 mm
 | 
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
 | 
0.484 in
 
12.3 mm
 | ||
| 4,3802 € - 9,6627 € | 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.52 in
 
64.0 mm
 | 
Nero
 | 
2.52 in
 
64.0 mm
 | 
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 3,261 € - 7,0512 € | 3916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.303 in
 
58.5 mm
 | 
Nero
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
Polipropilene
 | 
0.811 in
 
20.6 mm
 | ||
| 5,914 € - 5,914 € | 1656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.563 in
 
39.7 mm
 | 
Bianco
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Polipropilene
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare