Menu Ricerca

Chiusura magnetica 14.0 mm 48.0 mm 5.0 kg-f Bianco

Codice articolo Essentra :

10191859

Codice articolo precedente:

1219450

5860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 19 4,6427 €
20 - 99 2,349 €
100 - 199 2,2384 €
200 - 399 2,1141 €
400 + 1,8792 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

9,29 €

2 x 4,6427 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale involucro (nome esteso) Polistirene
Meccanismo chiusura Gancio
Colore Bianco
Materiale magnete Ferrite
Tipo di montaggio Screw On
Lunghezza totale 48.0 mm
Larghezza totale 14.0 mm
Lunghezza piastra 48.0 mm
Larghezza piastra 14.0 mm
Materiale involucro PS
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci