Le nostre chiusure magnetiche da avvitare sono disponibili in numerose forme e misure diverse, con varie forze di trazione e diversi orientamenti di montaggio per soddisfare le vostre esigenze.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale involucro | Meccanismo chiusura | Lunghezza totale | Colore | Tipo di montaggio | Larghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,7277 € - 21,6186 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
POM
|
Fermo e contropiastra
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bianco
|
Foro per vite
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
4,8776 € - 10,7364 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Fermo e contropiastra
|
2.087 in
53.0 mm
|
Avorio
|
Foro per vite
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
3,0397 € - 3,2115 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Fermo e contropiastra
|
1.693 in
43.0 mm
|
Avorio
|
Foro per vite
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
11,8832 € - 23,533 € | 278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PBT
|
Fermo e contropiastra
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grigio
|
Foro per vite
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
17,286 € - 34,2404 € | Richiedi il lead time qui |
POM
|
Fermo e contropiastra
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grigio
|
Foro per vite
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
13,2512 € - 27,5619 € | Richiedi il lead time qui |
POM
|
Fermo e contropiastra
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grigio
|
Foro per vite
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
9,7968 € - 19,4125 € | 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PBT
|
Fermo e contropiastra
|
1.339 in
34.0 mm
|
Bianco
|
Foro per vite
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9,7277 € - 21,6186 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
POM
|
Fermo e contropiastra
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
Foro per vite
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
3,1781 € - 6,6449 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
Fermo e contropiastra
|
1.693 in
43.0 mm
|
Nero
|
Foro per vite
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
23,0204 € - 45,6152 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
POM
|
Fermo e contropiastra
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grigio
|
Foro per vite
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
12,4498 € - 28,9883 € | Richiedi il lead time qui |
PBT
|
Fermo e contropiastra
|
4.173 in
106.0 mm
|
Bianco
|
Foro per vite
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
7,0179 € - 7,4012 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Fermo e contropiastra
|
2.52 in
64.0 mm
|
Avorio
|
Foro per vite
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
6,7707 € - 12,9417 € | 273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Fermo e contropiastra
|
2.913 in
74.0 mm
|
Bianco
|
Foro per vite
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
7,6688 € - 15,205 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
Fermo e contropiastra
|
2.52 in
64.0 mm
|
Nero
|
Foro per vite
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
2,3348 € - 5,3972 € | 189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PBT
|
Fermo e contropiastra
|
1.339 in
34.0 mm
|
Bianco
|
Foro per vite
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
8,111 € - 16,0756 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PP
|
Fermo e contropiastra
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
Foro per vite
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
4,8776 € - 10,7364 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Fermo e contropiastra
|
2.087 in
53.0 mm
|
Nero
|
Foro per vite
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
12,0352 € - 26,5218 € | Richiedi il lead time qui |
PBT
|
Fermo e contropiastra
|
3.386 in
86.0 mm
|
Bianco
|
Foro per vite
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,3766 € - 5,8615 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PS
|
Fermo e contropiastra
|
2.205 in
56.0 mm
|
Marrone
|
Foro per vite
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,8101 € - 3,5981 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE
|
Fermo e contropiastra
|
1.614 in
41.0 mm
|
Nero
|
Foro per vite
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare