Le nostre chiusure magnetiche da avvitare sono disponibili in numerose forme e misure diverse, con varie forze di trazione e diversi orientamenti di montaggio per soddisfare le vostre esigenze.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale involucro | Meccanismo chiusura | Lunghezza totale | Colore | Tipo di montaggio | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8101 € - 3,5981 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
PE
 
 | 
 
Gancio
 
 | 
 
1.614 in
 
41.0 mm
 
 | 
 
Bianco
 
 | 
 
Screw On
 
 | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
||
| 2,7497 € - 6,819 € | Richiedi il lead time qui | 
 
PS
 
 | 
 
Gancio
 
 | 
 
2.126 in
 
54.0 mm
 
 | 
 
Bianco
 
 | 
 
Screw On
 
 | 
 
0.335 in
 
8.5 mm
 
 | 
||
| 1,9621 € - 4,2655 € | 2753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
ABS
 
 | 
 
Gancio
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 
Bianco
 
 | 
 
Screw On
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
||
| 3,0813 € - 6,732 € | Richiedi il lead time qui | 
 
PBT
 
 | 
 
Gancio
 
 | 
 
1.339 in
 
34.0 mm
 
 | 
 
Grigio
 
 | 
 
Screw On
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 2,349 € - 5,136 € | Richiedi il lead time qui | 
 
ABS
 
 | 
 
Gancio
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 
Bianco
 
 | 
 
Screw On
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare