Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure rotative, che aprono porte esterne e interne, cofani o scomparti a distanza, offrono la massima sicurezza e praticità grazie alla tecnica a spinta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Tipo di leva di azionamento | Orientamento montaggio | Finitura | Tipo di montaggio | Lunghezza | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,3866 € - 11,3866 € | 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
Single
 
 | 
 
Destrorsa
 
 | 
 
Lucido
 
 | 
 
7.2 mm
 
 | 
 
2.697 in
 
68.5 mm
 
 | 
 
Standard
 
 | 
||
| 5,22 € - 5,80 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
Double
 
 | 
 
Destrorsa
 
 | 
 
Zincato
 
 | 
 
7.2 mm
 
 | 
 
2.697 in
 
68.5 mm
 
 | 
 
Standard
 
 | 
||
| 5,9265 € - 6,585 € | Richiedi il lead time qui | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
Single
 
 | 
 
Destrorsa
 
 | 
 
Zincato
 
 | 
 
7.2 mm
 
 | 
 
2.697 in
 
68.5 mm
 
 | 
 
Bumper
 
 | 
||
| Richiedi il lead time qui | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
Single
 
 | 
 
Sinistrorsa
 
 | 
 
Zincato
 
 | 
 
7.2 mm
 
 | 
 
2.697 in
 
68.5 mm
 
 | 
 
Bumper
 
 | 
|||
| 5,22 € - 5,80 € | Richiedi il lead time qui | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
Double
 
 | 
 
Sinistrorsa
 
 | 
 
Zincato
 
 | 
 
7.2 mm
 
 | 
 
2.697 in
 
68.5 mm
 
 | 
 
Standard
 
 | 
||
| 7,9582 € - 8,8425 € | Richiedi il lead time qui | 
 
1.406 in
 
35.7 mm
 
 | 
 
Perpendicular
 
 | 
 
Sinistrorsa
 
 | 
 
Zincato
 
 | 
 
1/4 in
 
 | 
 
3.031 in
 
77.0 mm
 
 | 
 
Standard
 
 | 
||
| 17,2108 € - 17,2108 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.406 in
 
35.7 mm
 
 | 
 
Two Point
 
 | 
 
Sinistrorsa
 
 | 
 
Zincato
 
 | 
 
Bumper
 
 | 
 
3.031 in
 
77.0 mm
 
 | 
 
Bumper
 
 | 
||
| 5,22 € - 5,80 € | Richiedi il lead time qui | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
Double
 
 | 
 
Destrorsa
 
 | 
 
Zincato
 
 | 
 
1/4 in
 
 | 
 
2.697 in
 
68.5 mm
 
 | 
 
Standard
 
 | 
||
| 17,2108 € - 17,2108 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.406 in
 
35.7 mm
 
 | 
 
Two Point
 
 | 
 
Destrorsa
 
 | 
 
Lucido
 
 | 
 
7.2 mm
 
 | 
 
3.031 in
 
77.0 mm
 
 | 
 
Bumper
 
 | 
||
| 9,8943 € - 10,9937 € | Richiedi il lead time qui | 
 
1.406 in
 
35.7 mm
 
 | 
 
Two Point
 
 | 
 
Sinistrorsa
 
 | 
 
Lucido
 
 | 
 
7.2 mm
 
 | 
 
3.031 in
 
77.0 mm
 
 | 
 
Bumper
 
 | 
||
| 11,3866 € - 11,3866 € | 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
Single
 
 | 
 
Destrorsa
 
 | 
 
Zincato
 
 | 
 
Standard
 
 | 
 
2.697 in
 
68.5 mm
 
 | 
 
Standard
 
 | 
||
| Richiedi il lead time qui | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
Double
 
 | 
 
Sinistrorsa
 
 | 
 
Zincato
 
 | 
 
1/4 in
 
 | 
 
2.697 in
 
68.5 mm
 
 | 
 
Bumper
 
 | 
|||
| 5,22 € - 5,80 € | Richiedi il lead time qui | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
Single
 
 | 
 
Sinistrorsa
 
 | 
 
Zincato
 
 | 
 
1/4 in
 
 | 
 
2.697 in
 
68.5 mm
 
 | 
 
Standard
 
 | 
||
| 5,22 € - 5,80 € | Richiedi il lead time qui | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
Double
 
 | 
 
Destrorsa
 
 | 
 
Zincato
 
 | 
 
Standard
 
 | 
 
2.697 in
 
68.5 mm
 
 | 
 
Standard
 
 | 
||
| 5,4027 € - 6,003 € | Richiedi il lead time qui | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
Single
 
 | 
 
Sinistrorsa
 
 | 
 
Zincato
 
 | 
 
7.2 mm
 
 | 
 
2.697 in
 
68.5 mm
 
 | 
 
Standard
 
 | 
||
| 6,4665 € - 7,185 € | Richiedi il lead time qui | 
 
1.248 in
 
31.7 mm
 
 | 
 
Bottom
 
 | 
 
Destrorsa
 
 | 
 
Zincato
 
 | 
 
7.2 mm
 
 | 
 
3.031 in
 
77.0 mm
 
 | 
 
Standard
 
 | 
||
| 7,9155 € - 8,795 € | Richiedi il lead time qui | 
 
1.406 in
 
35.7 mm
 
 | 
 
Two Point
 
 | 
 
Sinistrorsa
 
 | 
 
Zincato
 
 | 
 
1/4 in
 
 | 
 
3.031 in
 
77.0 mm
 
 | 
 
Bumper
 
 | 
||
| 11,3866 € - 11,3866 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
Double
 
 | 
 
Destrorsa
 
 | 
 
Zincato
 
 | 
 
Bumper
 
 | 
 
2.697 in
 
68.5 mm
 
 | 
 
Bumper
 
 | 
||
| 5,9265 € - 6,585 € | Richiedi il lead time qui | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
Double
 
 | 
 
Destrorsa
 
 | 
 
Zincato
 
 | 
 
No Cylinder
 
 | 
 
2.697 in
 
68.5 mm
 
 | 
 
Bumper
 
 | 
||
| 7,9582 € - 8,8425 € | Richiedi il lead time qui | 
 
1.406 in
 
35.7 mm
 
 | 
 
Perpendicular
 
 | 
 
Sinistrorsa
 
 | 
 
Zincato
 
 | 
 
Standard
 
 | 
 
3.031 in
 
77.0 mm
 
 | 
 
Standard
 
 | 
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare