Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M8 40.0 30.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione femmina:femmina è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20196448

Codice articolo precedente:

20196448

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 4,2333 €
50 - 99 3,3825 €
100 - 199 3,1775 €
200 - 499 2,9623 €
500 - 999 2,747 €
1000 + 2,542 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,23 €

1 x 4,2333 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Female/Female
d1 40.0
d2 M8
Axial load max. kgf 150.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci