Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.
Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.
Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Tipo filetto | d2 | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9738 € - 1,6195 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 1,5273 € - 2,1833 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 1,353 € - 2,6958 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 14,1655 € - 28,3208 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 6,5498 € - 10,9163 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 24,477 € - 34,973 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
Male/Male
|
M14
|
|
||
| 2,4293 € - 3,034 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
| 3,2288 € - 4,6125 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 2,3063 € - 3,3005 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Maschio/femmina
|
M6
|
|
||
| 1,2915 € - 1,845 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
Male/Male
|
M3
|
|
||
| 9,8195 € - 19,6288 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
Male/Male
|
M14
|
|
||
| 1,8553 € - 2,6445 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Maschio/femmina
|
M6
|
|
||
| 2,009 € - 2,5113 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Maschio/femmina
|
M6
|
|
||
| 2,3268 € - 2,911 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
| 18,4398 € - 23,0523 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
Maschio/femmina
|
M16
|
|
||
| 2,993 € - 4,9918 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 7,298 € - 14,5858 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
Male/Male
|
M12
|
|
||
| 1,7323 € - 2,4805 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
Maschio/femmina
|
M5
|
|
||
| 2,2755 € - 2,8495 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
| 1,107 € - 1,845 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
Maschio/femmina
|
M4
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare