Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.
Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.
Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Tipo filetto | d2 | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5273 € - 2,542 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
| 2,1935 € - 3,1263 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
| 2,7778 € - 4,6228 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 2,1525 € - 4,305 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 3,2698 € - 6,5293 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 2,009 € - 2,87 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 12,7818 € - 18,2553 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 1,5683 € - 2,2345 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 1,3018 € - 2,5933 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 2,7778 € - 4,6228 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 1,7528 € - 2,9213 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 2,1525 € - 3,075 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 1,5683 € - 2,2345 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 5,1148 € - 7,3083 € | Richiedi il lead time qui |
70.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 2,6035 € - 3,7208 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 1,1685 € - 1,6708 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 31,1498 € - 44,5055 € | Richiedi il lead time qui |
120.0
|
Maschio/femmina
|
M16
|
|
||
| 45,3153 € - 64,7288 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
Male/Male
|
M20
|
|
||
| 1,3633 € - 1,9475 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Maschio/femmina
|
M4
|
|
||
| 1,4043 € - 2,337 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare