Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.
Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.
Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Tipo filetto | d2 | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2813 € - 1,8348 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 3,7105 € - 7,4108 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 1,2403 € - 2,4805 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 13,4583 € - 19,229 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
Maschio/femmina
|
M16
|
|
||
| 2,1013 € - 4,2025 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 8,3128 € - 16,6255 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
Female/Female
|
M12
|
|
||
| 1,0558 € - 1,763 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 14,1963 € - 20,2848 € | Richiedi il lead time qui |
95.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 31,0883 € - 44,4133 € | Richiedi il lead time qui |
120.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 1,4965 € - 2,132 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 5,7298 € - 9,5428 € | Richiedi il lead time qui |
70.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 3,6695 € - 7,339 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 13,5505 € - 19,352 € | Richiedi il lead time qui |
95.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 3,0648 € - 3,8335 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 1,4658 € - 2,4395 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Maschio/femmina
|
M6
|
|
||
| 2,2858 € - 3,2595 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 2,6958 € - 3,8438 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 2,1013 € - 3,0033 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
| 1,2813 € - 1,8348 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.0
|
Maschio/femmina
|
M4
|
|
||
| 2,0705 € - 2,583 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare