Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.
Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.
Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Tipo filetto | d2 | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,476 € - 2,952 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 2,3473 € - 3,9155 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 3,5363 € - 7,0623 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 1,3633 € - 2,7163 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 2,6035 € - 3,7208 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 1,681 € - 2,8085 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 1,0558 € - 1,763 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 1,148 € - 1,9065 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 1,7528 € - 2,9213 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 66,7583 € - 95,366 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 3,3415 € - 5,5658 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 88,9598 € - 127,0795 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
Male/Male
|
M20
|
|
||
| 1,1685 € - 1,6708 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 70,602 € - 100,86 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
Male/Male
|
M20
|
|
||
| 1,4658 € - 2,091 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 2,1013 € - 4,2025 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 1,2403 € - 2,4805 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 1,7118 € - 2,4498 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 1,2813 € - 1,8348 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.0
|
Maschio/femmina
|
M4
|
|
||
| 1,8758 € - 2,3473 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare