Menu Ricerca

Cilindri antivibrazioni

Disponibile

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
274 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Tipo filetto d2 h1 Acquista
15,0163 € - 21,4533 € Richiedi il lead time qui
95.0
Maschio/femmina
M16
66,7583 € - 95,366 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M16
1,2813 € - 1,8348 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0
Maschio/femmina
M4
9,758 € - 19,5058 € Richiedi il lead time qui
70.0
Female/Female
M10
2,0808 € - 2,9725 € Richiedi il lead time qui
40.0
Male/Male
M10
34,235 € - 48,913 € Richiedi il lead time qui
130.0
Maschio/femmina
M16
59,7575 € - 85,3723 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M20
2,7778 € - 4,6228 € Richiedi il lead time qui
50.0
Male/Male
M10
6,4883 € - 10,8138 € Richiedi il lead time qui
60.0
Female/Female
M10
7,7388 € - 15,4775 € Richiedi il lead time qui
75.0
Male/Male
M12
13,1098 € - 18,7268 € Richiedi il lead time qui
100.0
Maschio/femmina
M16
2,0705 € - 2,583 € Richiedi il lead time qui
20.0
Maschio/femmina
M6
2,2755 € - 2,8495 € Richiedi il lead time qui
30.0
Maschio/femmina
M8
3,0648 € - 3,8335 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M8
3,2288 € - 5,3813 € Richiedi il lead time qui
60.0
Maschio/femmina
M10
9,9015 € - 12,382 € Richiedi il lead time qui
75.0
Maschio/femmina
M12
1,7835 € - 2,9725 € Richiedi il lead time qui
15.0
Female/Female
M4
2,1935 € - 3,1263 € Richiedi il lead time qui
20.0
Female/Female
M6
3,8745 € - 6,4575 € Richiedi il lead time qui
35.0
Female/Female
M8
4,1923 € - 8,3845 € Richiedi il lead time qui
60.0
Female/Female
M10
  • di 14
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 95.0 75.0 Acciaio

20196677

Fascia di prezzo
21,4533 € - 15,0163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    700.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 150.0 120.0 Acciaio

20197568

Fascia di prezzo
95,366 € - 66,7583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1300.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M4 15.0 10.0 Acciaio

20197612

Fascia di prezzo
1,8348 € - 1,2813 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M10 70.0 55.0 Acciaio

20196554

Fascia di prezzo
19,5058 € - 9,758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    230.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 40.0 35.0 Acciaio

20197438

Fascia di prezzo
2,9725 € - 2,0808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 130.0 100.0 Acciaio

20196745

Fascia di prezzo
48,913 € - 34,235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M20 150.0 100.0 Acciaio

20196943

Fascia di prezzo
85,3723 € - 59,7575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1400.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 50.0 35.0 Acciaio

20197001

Fascia di prezzo
4,6228 € - 2,7778 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M10 60.0 45.0 Acciaio

20196516

Fascia di prezzo
10,8138 € - 6,4883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    300.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M12 75.0 40.0 Acciaio

20195670

Fascia di prezzo
15,4775 € - 7,7388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    500.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 100.0 60.0 Acciaio

20195786

Fascia di prezzo
18,7268 € - 13,1098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1100.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M6 20.0 25.0 Acciaio

20195861

Fascia di prezzo
2,583 € - 2,0705 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 30.0 20.0 Acciaio

20195953

Fascia di prezzo
2,8495 € - 2,2755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 40.0 30.0 Acciaio

20195991

Fascia di prezzo
3,8335 € - 3,0648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 60.0 45.0 Acciaio

20196103

Fascia di prezzo
5,3813 € - 3,2288 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    300.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M12 75.0 55.0 Acciaio

20196196

Fascia di prezzo
12,382 € - 9,9015 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    450.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M4 15.0 15.0 Acciaio

20196271

Fascia di prezzo
2,9725 € - 1,7835 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M6 20.0 30.0 Acciaio

20196349

Fascia di prezzo
3,1263 € - 2,1935 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M8 35.0 40.0 Acciaio

20196431

Fascia di prezzo
6,4575 € - 3,8745 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    60.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M10 60.0 35.0 Acciaio

20196509

Fascia di prezzo
8,3845 € - 4,1923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento