Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste clip a molla forniscono un fissaggio sicuro di fili a un pannello. Sono disponibili con montaggio a vite o a scatto.
Codice Serie: SR2173
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Diametro cavo compatibile | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,837 € - 0,837 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,1046 € - 0,1396 € | Richiedi il lead time qui |
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
||
| 0,0877 € - 0,1203 € | Richiedi il lead time qui |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
||
| 10035474 | 0,0895 € - 0,1227 € | 35881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
| 0,2017 € - 0,2241 € | 902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0877 € - 0,1203 € | Richiedi il lead time qui |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
||
| 0,0895 € - 0,1227 € | 63000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 10009802 | 0,1681 € - 0,1868 € | 6997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare