Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Il rivestimento in vinile fornisce una soluzione più stabile per proteggere i cavi dalle vibrazioni e dai danni. L'area per il montaggio a vite è essenziale per garantire un fissaggio saldo. Disponibile in 14 misure per alloggiare fasci di diverso diametro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Diametro massimo cavo compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3817 € - 1,3817 € | 3021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7545 € - 0,7545 € | 7878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,6256 € - 1,6256 € | 1873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,5999 € - 2,6618 € | 1996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
0,7545 € - 0,7545 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,1404 € - 3,1404 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
0,8832 € - 0,8832 € | 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2827 € - 0,2827 € | 15465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,0951 € - 3,0951 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,1106 € - 3,1106 € | 436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
3,1261 € - 3,1261 € | 379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
2,5999 € - 2,6618 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
2,5844 € - 2,6463 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
3,3428 € - 3,3428 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
3,0487 € - 3,0487 € | 1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,2808 € - 3,2808 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
0,7545 € - 0,7545 € | 9867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,7963 € - 1,7963 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8832 € - 0,8832 € | 3062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,2654 € - 3,2654 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare