Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Il rivestimento in vinile fornisce una soluzione più stabile per proteggere i cavi dalle vibrazioni e dai danni. L'area per il montaggio a vite è essenziale per garantire un fissaggio saldo. Disponibile in 14 misure per alloggiare fasci di diverso diametro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Diametro massimo cavo compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1517 € - 0,1734 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
10148396 | 0,6273 € - 0,6273 € | 4169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0,703 € - 0,703 € | 27878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,615 € - 0,615 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1815 € - 0,2072 € | 89808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1517 € - 0,1734 € | 76060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,615 € - 0,615 € | 66251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10000151 | 0,1517 € - 0,1734 € | 13240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
10000175 | 0,1517 € - 0,1734 € | 53122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0,1815 € - 0,2072 € | 6177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2072 € - 0,2072 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,615 € - 0,615 € | 14429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1815 € - 0,2072 € | 16617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1673 € - 0,2045 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6756 € - 0,6756 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
2,5999 € - 2,6618 € | 1996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
3,0023 € - 3,0023 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,1261 € - 1,1261 € | 1839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,3817 € - 1,3817 € | 3021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7545 € - 0,7545 € | 7878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare