Il rivestimento in vinile fornisce una soluzione più stabile per proteggere i cavi dalle vibrazioni e dai danni. L'area per il montaggio a vite è essenziale per garantire un fissaggio saldo. Disponibile in 14 misure per alloggiare fasci di diverso diametro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Diametro massimo cavo compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1404 € - 3,1404 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3,2654 € - 3,2654 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
0,7545 € - 0,7545 € | 9867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,2808 € - 3,2808 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
0,8832 € - 0,8832 € | 3062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,8832 € - 0,8832 € | 763 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,9868 € - 2,9868 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
0,7545 € - 0,7545 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,6256 € - 1,6256 € | 1873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2827 € - 0,2827 € | 15465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,1261 € - 3,1261 € | 379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
0,8331 € - 0,8331 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
3,0642 € - 3,0642 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7545 € - 0,7545 € | 1605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,0951 € - 3,0951 € | 424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
3,3428 € - 3,3428 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
3,0348 € - 3,0348 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,5844 € - 2,6463 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
3,3118 € - 3,3118 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,0309 € - 1,0309 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare