Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le clip a ricciolo sono facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due braccio per chiudere la clip.
Codice Serie: SR2043
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo estremità sfera | Diametro massimo cavo compatibile | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10010969 | 0,0505 € - 0,0695 € | 268352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
| 0,0556 € - 0,0764 € | 72701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0397 € - 0,0546 € | Richiedi il lead time qui |
Foro
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0703 € | 215589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 0,0334 € - 0,0456 € | 13073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0454 € - 0,0624 € | 111000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0352 € - 0,0471 € | 9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4" Lock
|
|
|
||
| 0,2478 € - 0,3441 € | 68110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,0678 € | 69208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0469 € - 0,0469 € | 27794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0825 € - 0,0825 € | 6874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3158 € - 0,3427 € | Richiedi il lead time qui |
Sfera
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,0342 € - 0,0471 € | 130135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,1314 € - 0,1314 € | 34731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,016 € - 0,022 € | Richiedi il lead time qui |
Sfera
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,0542 € - 0,0746 € | 2769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,3013 € - 0,3077 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,2662 € - 0,3031 € | 1059781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0175 € - 0,0242 € | 33724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0199 € - 0,0271 € | 108682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare