Menu Ricerca

Clip a ricciolo 12.7 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

Le clip a ricciolo con distanziale rappresentano una soluzione semplice per gestire rapidamente i fili, a distanza di sicurezza da altri elementi che potrebbero causare interferenza. Un singolo ricciolo è sufficiente a fissare i fili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e fatica.
Codice articolo Essentra :

10032770

Codice articolo precedente:

STL-9-750-8-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0767 €
10000 + 0,0616 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

76,70 €

1000 x 0,0767 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro minimo cavo compatibile 17.8 mm
Diametro massimo cavo compatibile 20.3 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 - 1.6 mm
Larghezza base 15.8 mm
Lunghezza distanziale 12.7 mm
Colore Naturale
Metodo di montaggio A clip
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci