Menu Ricerca

Clip a ricciolo con distanziale

Disponibile

Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze..

Codice Serie: SR2051

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
737 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni foro compatibile Colore Diametro massimo cavo compatibile Metodo di montaggio Acquista
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Naturale
12.7 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Naturale
12.7 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Naturale
7.6 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Naturale
12.7 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
7.6 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
15.2 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
15.2 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
7.6 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
20.3 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
20.3 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
20.3 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
15.2 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
20.3 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
10.2 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
10.2 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
7.6 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
15.2 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
7.6 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
20.3 mm
A clip
  • di 37
Clip a ricciolo 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10030424

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    5.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.5 mm
Clip a ricciolo 12.7 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10030462

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    5.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.5 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030714

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.8 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10030394

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    5.5 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.5 mm
Clip a ricciolo 27.7 mm 4.8 mm PA66 Naturale

10030431

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
Clip a ricciolo 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10032459

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10032640

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10035320

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Clip a ricciolo Clip On 7.6 mm PA Naturale

10636053

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
Clip a ricciolo 4.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10032763

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10032718

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
Clip a ricciolo 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10035412

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Clip a ricciolo 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10035337

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10035382

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10032503

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10035085

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Clip a ricciolo A un quarto di giro 7.6 mm PA Naturale

10112908

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10032657

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10035061

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10032701

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm