Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza base | Lunghezza base | Dimensioni foro | Intervallo diametro cavo compatibile | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5325 € - 0,5778 € | 1924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,3525 € - 0,4352 € | 70722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 10171530 | 0,32 € - 0,3469 € | 9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
|
A scatto
|
|
| 0,2391 € - 0,2952 € | 63536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Adesivo
|
||
| 0,2761 € - 0,3409 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,251 € - 0,3099 € | 15520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Adesivo
|
||
| 0,1699 € - 0,1897 € | 24821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Adesivo
|
||
| 0,3198 € - 0,3948 € | 10643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 0,5311 € - 0,575 € | 2789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,406 € - 0,406 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,1749 € - 0,1999 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1487 € - 0,1685 € | 5065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
|
|
||
| 0,1216 € - 0,1471 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
A scatto
|
||
| 0,4068 € - 0,4401 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
A scatto
|
||
| 0,2591 € - 0,2988 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.559 in
14.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
| 10036150 | 0,1294 € - 0,1557 € | 6193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
|
| 0,6656 € - 0,6656 € | 3840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1216 € - 0,1471 € | 18321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
A scatto
|
||
| 0,1916 € - 0,2138 € | 8720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Adesivo
|
||
| 0,3357 € - 0,4145 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |