Clip fermacavo autoadesiva per fili di 1 mm, disponibili con cerniera o fissa. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Altezza interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4863 € - 0,7876 € | 2924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1408 € - 0,1571 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1503 € - 0,1679 € | 48243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1193 € - 0,1395 € | 31852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 10245859 | 0,2722 € - 0,3178 € | 4283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
| 0,1801 € - 0,1977 € | Richiedi il lead time qui |
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,163 € - 0,1906 € | 75781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,3156 € - 0,344 € | 18999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,163 € - 0,1906 € | 146310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 10112403 | 0,105 € - 0,1269 € | 9092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
| 0,1464 € - 0,1671 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 0,6121 € - 0,9617 € | 1826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,8981 € - 1,4094 € | 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1238 € - 0,1449 € | 32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.181 in
4.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2998 € - 0,4891 € | 1504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,2183 € - 0,2915 € | 3987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.272 in
6.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,3234 € - 0,3993 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,1836 € | 994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare