Menu Ricerca

Clip adesiva per cavi

Disponibile

Clip fermacavo autoadesiva per fili di 1 mm, disponibili con cerniera o fissa. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
13 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Altezza interno Acquista
0,163 € - 0,1906 € 21372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
0,1193 € - 0,1395 € Richiedi il lead time qui
2.8 mm
0,3156 € - 0,344 € 12999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.4 mm
7.1 mm
0,163 € - 0,1906 € 198090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.8 mm
0,1408 € - 0,1571 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
0,8981 € - 1,4094 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
7.0 mm
0,6121 € - 0,9617 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
13.0 mm
0,4863 € - 0,7876 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
8.0 mm
10245859 0,2722 € - 0,3178 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
0,2998 € - 0,4891 € 15604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
4.2 mm
0,2183 € - 0,2915 € Richiedi il lead time qui
8.3 mm
2.8 mm
0,3234 € - 0,3993 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.7 mm
7.9 mm
0,1487 € - 0,1836 € 994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
3.2 mm
Clip per cavi Adesivo 16.0 mm 16.0 mm PA Naturale

10245842

Fascia di prezzo
0,1906 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
21372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    16.0 mm
  • Larghezza base
    16.0 mm
  • Larghezza morsetto
    7.2 mm
Clip per cavi Adesivo 13.0 mm 9.7 mm PA Naturale

10245835

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,1193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    13.0 mm
  • Larghezza base
    9.7 mm
  • Altezza totale
    5.2 mm
Clip per cavi Adesivo 19.0 mm 19.0 mm PA Naturale

10018606

Fascia di prezzo
0,344 € - 0,3156 €

Livelli di giacenza
12999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    19.0 mm
  • Larghezza base
    19.0 mm
Clip per cavi Adesivo 16.0 mm 15.8 mm PA Naturale

10245866

Fascia di prezzo
0,1906 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
198090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    16.0 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Altezza totale
    9.0 mm
Clip per cavi Adesivo 19.0 mm 19.0 mm PA Naturale

10036662

Fascia di prezzo
0,1571 € - 0,1408 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    19.0 mm
  • Larghezza base
    19.0 mm
Clip per cavi Adesivo 25.4 mm 25.4 mm PA Naturale

10333754

Fascia di prezzo
1,4094 € - 0,8981 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    25.4 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Larghezza interna
    12.0 mm
Clip per cavi Adesivo 26.0 mm 26.0 mm PA Naturale

10333785

Fascia di prezzo
0,9617 € - 0,6121 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    26.0 mm
  • Larghezza base
    26.0 mm
  • Larghezza interna
    18.0 mm
Clip per cavi Adesivo 27.0 mm 27.0 mm PA Naturale

10333778

Fascia di prezzo
0,7876 € - 0,4863 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    27.0 mm
  • Larghezza base
    27.0 mm
  • Larghezza interna
    12.0 mm
Clip per cavi Adesivo 27.0 mm 17.0 mm PA Naturale

10245859

Fascia di prezzo
0,3178 € - 0,2722 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    27.0 mm
  • Larghezza base
    17.0 mm
  • Altezza totale
    8.7 mm
Clip per cavi Adesivo 19.0 mm 19.0 mm PA Naturale

10333761

Fascia di prezzo
0,4891 € - 0,2998 €

Livelli di giacenza
15604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    19.0 mm
  • Larghezza base
    19.0 mm
Clip per cavi Adesivo 12.7 mm 9.5 mm PA Naturale

10361276

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
  • Larghezza base
    9.5 mm
  • Larghezza morsetto
    6.9 mm
Clip per cavi Adesivo 19.1 mm 19.1 mm PA Naturale

10361290

Fascia di prezzo
0,3993 € - 0,3234 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    19.1 mm
  • Larghezza base
    19.1 mm
  • Larghezza morsetto
    9.5 mm
Clip per cavi Adesivo 13.1 mm 11.9 mm PA Naturale

10361283

Fascia di prezzo
0,1836 € - 0,1487 €

Livelli di giacenza
994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    13.1 mm
  • Larghezza base
    11.9 mm
  • Larghezza morsetto
    5.1 mm