Menu Ricerca

Clip Canoa

Disponibile

Le clip Canoa sono un elemento di fissaggio a basso costo, progettato per funzionare come un rivetto o una vite. Il design di queste clip le rende più facili da rimuovere rispetto ad altri rivetti. La gamma comprende una varietà di modelli, tra cui quelli con un'ancora completamente cava e quelli con un'ancora parzialmente cava.

Adatte al montaggio sul pannello frontale, queste clip economiche si inseriscono facilmente nei fori rotondi e coprono una superficie ridotta. Sono ideali per fissare in modo sicuro una varietà di materiali, compresi i metalli e le materie plastiche. Per l'installazione non è necessario alcun utensile: è sufficiente applicare la pressione del pollice sulla testa piatta di forma circolare.

La nostra gamma offre un buon isolamento elettrico, oltre a una buona resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione. Possono essere utilizzate in applicazioni elettroniche, automobilistiche o meccaniche. Le clip Canoe si inseriscono perfettamente nei fori dei pannelli e sono ideali per insegne e display di utilizzo prolungato. Possono essere rimosse e riutilizzate occasionalmente; tuttavia, grazie alla loro presa extra forte, sono più adatte alle applicazioni permanenti.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: naturale e nero
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Lunghezza attacco Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,1127 € - 0,1561 € 45625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11.0 mm
4.8 mm
0,1127 € - 0,1561 € 70962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,1127 € - 0,1561 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11.0 mm
4.8 mm
0,1127 € - 0,1561 € 14707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,1127 € - 0,1561 € 6283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,1127 € - 0,1561 € 12633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,2141 € - 0,2957 € 15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,1395 € - 0,181 € 499029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,1127 € - 0,1561 € Richiedi il lead time qui
Naturale
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,1395 € - 0,181 € 2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,228 € - 0,3164 € 35257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
13.8 mm
3.0 - 6.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,192 € - 0,268 € 12892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
14.0 mm
3.0 - 7.0 mm
19.0 mm
6.5 mm
0,1268 € - 0,1533 € 3895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
14.0 mm
2.5 - 4.0 mm
14.0 mm
5.0 - 5.4 mm
0,2141 € - 0,2957 € 749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,1103 € - 0,1333 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.7 mm
0,181 € - 0,2514 € 12949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
12.7 mm
0.8 - 5.0 mm
14.5 mm
6.6 mm
0,2003 € - 0,2777 € 2792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
14.3 mm
2.0 - 5.5 mm
17.0 mm
7.2 mm
0,2984 € - 0,3979 € 11218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
20.0 mm
3.0 - 9.0 mm
24.0 mm
9.4 mm
0,112 € - 0,1312 € Richiedi il lead time qui
Naturale
9.1 mm
1.6 - 3.2 mm
10.2 mm
4.6 - 4.9 mm
0,0963 € - 0,1344 € 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12.0 mm
2.8 mm
  • di 4
Clip a barchetta N/A 0.8 mm 4.0 mm (PT)

10066263

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
45625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 4.0 mm
Clip a barchetta N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

10066201

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
70962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    10.3 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.9 - 4.0 mm
Clip a barchetta N/A 0.8 mm 4.0 mm (PT)

10066270

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 4.0 mm
Clip a barchetta N/A 2.4 mm 5.8 mm (PT)

10066195

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
14707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro testa
    7.6 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 - 5.8 mm
Clip a barchetta N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

10066218

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
6283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    10.3 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.9 - 4.0 mm
Clip a barchetta N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10066256

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
12633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 3.5 mm
Clip a barchetta N/A 0.5 mm 3.0 mm (PT)

10066300

Fascia di prezzo
0,2957 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    14.4 mm
  • Diametro testa
    13.5 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.5 - 3.0 mm
Clip a barchetta N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

10066225

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
499029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    10.3 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.9 - 4.0 mm
Clip a barchetta N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10066249

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 3.5 mm
Clip a barchetta N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

10066232

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    10.3 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.9 - 4.0 mm
Clip a barchetta N/A 3.0 mm 6.0 mm (PT)

10066294

Fascia di prezzo
0,3164 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
35257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    14.4 mm
  • Diametro testa
    13.8 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 6.0 mm
Clip a barchetta N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066331

Fascia di prezzo
0,268 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
12892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    19.0 mm
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 7.0 mm
Clip a barchetta 5.0 - 5.4 mm | 0.197 - 0.213 in 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in Nylon Naturale

10016022

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1268 €

Livelli di giacenza
3895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    14.0 mm
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 5.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 4.0 mm
Clip a barchetta N/A 0.5 mm 3.0 mm (PT)

10066317

Fascia di prezzo
0,2957 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    14.4 mm
  • Diametro testa
    13.5 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.5 - 3.0 mm
Bottone di fissaggio 4.6 - 4.7 mm | 0.181 - 0.187 in 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in Nylon Naturale

10015971

Fascia di prezzo
0,1333 € - 0,1103 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.9 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.6 - 4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 4.0 mm
Clip a barchetta N/A 0.8 mm 5.0 mm (PT)

10066362

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,181 €

Livelli di giacenza
12949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    14.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 5.0 mm
Clip a barchetta N/A 2.0 mm 5.5 mm (PT)

10066393

Fascia di prezzo
0,2777 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
2792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    17.0 mm
  • Diametro testa
    14.3 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 5.5 mm
Clip a barchetta N/A 3.0 mm 9.0 mm (PT)

10066416

Fascia di prezzo
0,3979 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
11218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    24.0 mm
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    9.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 9.0 mm
Clip a barchetta Naturale 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10102718

Fascia di prezzo
0,1312 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.2 mm
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.6 - 4.9 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 3.2 mm
Clip a barchetta N/A 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10066171

Fascia di prezzo
0,1344 € - 0,0963 €

Livelli di giacenza
235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.0 mm
  • Diametro testa
    7.8 mm
  • Altezza testa
    1.2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    2.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.6 mm