Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste clip di tenuta per giunti sono utilizzate per tenere in posizione un perno a forcella, fornendo un'opzione affidabile e conveniente per mantenere l'integrità delle connessioni meccaniche.
Hanno un design a forma di anello o di U che si adatta alla base di un giunto a forcella, bloccandolo in posizione e prevenendo lo scollegamento non intenzionale, per una soluzione pulita e compatta. Il materiale in acciaio garantisce la longevità e la capacità di sopportare grandi pesi, oltre alla resistenza all'usura e alla corrosione.
Sono semplici da installare e rimuovere dal giunto a forcella. Utilizzati in varie applicazioni per leveraggi dello sterzo, sistemi di sospensione e meccanismi di controllo nell'industria automobilistica, manifatturiera e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Igumid G, Acciaio Codice Serie: SRR3438, SRR3437, SRR3435
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione forcella | d1 tol. h11 | h1 | Materiale | h3 | h2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,79 € - 5,41 € | Richiedi il lead time qui |
20x40
|
20.0
|
40.0
|
Acciaio
|
72.0
|
88.0
|
44.0
|
||
| 0,34 € - 0,48 € | Richiedi il lead time qui |
6x12
|
6.0
|
12.0
|
Acciaio
|
23.0
|
28.0
|
14.0
|
||
| 0,83 € - 1,19 € | Richiedi il lead time qui |
14x28
|
14.0
|
28.0
|
Acciaio
|
52.0
|
62.0
|
31.0
|
||
| 1,21 € - 1,73 € | Richiedi il lead time qui |
10x20
|
10.0
|
20.0
|
Igumid G
|
38.0
|
45.0
|
23.0
|
||
| 2,39 € - 3,42 € | Richiedi il lead time qui |
16x32
|
16.0
|
32.0
|
Igumid G
|
62.0
|
73.0
|
36.0
|
||
| 0,97 € - 1,39 € | Richiedi il lead time qui |
16x32
|
16.0
|
32.0
|
Acciaio
|
62.0
|
72.0
|
36.0
|
||
| 0,85 € - 1,22 € | Richiedi il lead time qui |
8x32
|
8.0
|
32.0
|
Acciaio
|
47.0
|
53.0
|
19.0
|
||
| 0,34 € - 0,48 € | Richiedi il lead time qui |
5x20
|
5.0
|
20.0
|
Acciaio
|
29.0
|
33.0
|
12.0
|
||
| 0,53 € - 0,76 € | Richiedi il lead time qui |
10x40
|
10.0
|
40.0
|
Acciaio
|
59.0
|
66.0
|
23.0
|
||
| 0,87 € - 1,24 € | Richiedi il lead time qui |
5x10
|
5.0
|
10.0
|
Igumid G
|
19.0
|
23.0
|
12.0
|
||
| 2,15 € - 3,07 € | Richiedi il lead time qui |
16x64
|
16.0
|
64.0
|
Acciaio
|
92.0
|
103.0
|
36.0
|
||
| 0,34 € - 0,48 € | Richiedi il lead time qui |
5x10
|
5.0
|
10.0
|
Acciaio
|
19.0
|
23.0
|
12.0
|
||
| 3,10 € - 4,43 € | Richiedi il lead time qui |
14x56
|
14.0
|
56.0
|
Acciaio
|
82.0
|
92.0
|
31.0
|
||
| 0,87 € - 1,24 € | Richiedi il lead time qui |
5x12
|
5.0
|
12.0
|
Igumid G
|
23.0
|
27.0
|
14.0
|
||
| 0,67 € - 0,95 € | Richiedi il lead time qui |
12x48
|
12.0
|
48.0
|
Acciaio
|
71.0
|
79.0
|
28.0
|
||
| 0,39 € - 0,55 € | Richiedi il lead time qui |
8x16
|
8.0
|
16.0
|
Acciaio
|
31.0
|
38.0
|
19.0
|
||
| 1,51 € - 2,15 € | Richiedi il lead time qui |
12x24
|
12.0
|
24.0
|
Igumid G
|
45.0
|
53.0
|
28.0
|
||
| 0,87 € - 1,24 € | Richiedi il lead time qui |
4x8
|
4.0
|
8.0
|
Igumid G
|
15.0
|
19.0
|
9.5
|
||
| 0,34 € - 0,48 € | Richiedi il lead time qui |
6x24
|
6.0
|
24.0
|
Acciaio
|
35.0
|
40.0
|
14.0
|
||
| 0,34 € - 0,48 € | Richiedi il lead time qui |
4x8
|
4.0
|
8.0
|
Acciaio
|
15.0
|
19.0
|
9.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare