Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste clip di tenuta per giunti sono utilizzate per tenere in posizione un perno a forcella, fornendo un'opzione affidabile e conveniente per mantenere l'integrità delle connessioni meccaniche.
Hanno un design a forma di anello o di U che si adatta alla base di un giunto a forcella, bloccandolo in posizione e prevenendo lo scollegamento non intenzionale, per una soluzione pulita e compatta. Il materiale in acciaio garantisce la longevità e la capacità di sopportare grandi pesi, oltre alla resistenza all'usura e alla corrosione.
Sono semplici da installare e rimuovere dal giunto a forcella. Utilizzati in varie applicazioni per leveraggi dello sterzo, sistemi di sospensione e meccanismi di controllo nell'industria automobilistica, manifatturiera e delle costruzioni.
 Materiale: Acciaio inossidabile 303, Igumid G, Acciaio Codice Serie: SRR3438, SRR3437, SRR3435
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione forcella | d1 tol. h11 | h1 | Materiale | h3 | h2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,83 € - 1,19 € | Richiedi il lead time qui | 
 
14x28
 
 | 
 
14.0
 
 | 
 
28.0
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
52.0
 
 | 
 
62.0
 
 | 
 
31.0
 
 | 
||
| 0,87 € - 1,24 € | Richiedi il lead time qui | 
 
5x10
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
Igumid G
 
 | 
 
19.0
 
 | 
 
23.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
||
| 0,53 € - 0,76 € | Richiedi il lead time qui | 
 
10x40
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
59.0
 
 | 
 
66.0
 
 | 
 
23.0
 
 | 
||
| 2,15 € - 3,07 € | Richiedi il lead time qui | 
 
16x64
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
64.0
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
92.0
 
 | 
 
103.0
 
 | 
 
36.0
 
 | 
||
| 0,97 € - 1,39 € | Richiedi il lead time qui | 
 
16x32
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
32.0
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
62.0
 
 | 
 
72.0
 
 | 
 
36.0
 
 | 
||
| 0,41 € - 0,58 € | Richiedi il lead time qui | 
 
10x20
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
39.0
 
 | 
 
46.0
 
 | 
 
23.0
 
 | 
||
| 3,79 € - 5,41 € | Richiedi il lead time qui | 
 
20x40
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
72.0
 
 | 
 
88.0
 
 | 
 
44.0
 
 | 
||
| 2,39 € - 3,42 € | Richiedi il lead time qui | 
 
16x32
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
32.0
 
 | 
 
Igumid G
 
 | 
 
62.0
 
 | 
 
73.0
 
 | 
 
36.0
 
 | 
||
| 0,93 € - 1,33 € | Richiedi il lead time qui | 
 
6x12
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
Igumid G
 
 | 
 
23.0
 
 | 
 
27.0
 
 | 
 
14.0
 
 | 
||
| 0,34 € - 0,48 € | Richiedi il lead time qui | 
 
6x24
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
24.0
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
35.0
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
14.0
 
 | 
||
| 0,39 € - 0,55 € | Richiedi il lead time qui | 
 
8x16
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
31.0
 
 | 
 
38.0
 
 | 
 
19.0
 
 | 
||
| 1,51 € - 2,15 € | Richiedi il lead time qui | 
 
12x24
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
24.0
 
 | 
 
Igumid G
 
 | 
 
45.0
 
 | 
 
53.0
 
 | 
 
28.0
 
 | 
||
| 0,67 € - 0,95 € | Richiedi il lead time qui | 
 
12x48
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
48.0
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
71.0
 
 | 
 
79.0
 
 | 
 
28.0
 
 | 
||
| 0,87 € - 1,24 € | Richiedi il lead time qui | 
 
4x8
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
Igumid G
 
 | 
 
15.0
 
 | 
 
19.0
 
 | 
 
9.5
 
 | 
||
| 1,21 € - 1,73 € | Richiedi il lead time qui | 
 
10x20
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
Igumid G
 
 | 
 
38.0
 
 | 
 
45.0
 
 | 
 
23.0
 
 | 
||
| 3,10 € - 4,43 € | Richiedi il lead time qui | 
 
14x56
 
 | 
 
14.0
 
 | 
 
56.0
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
82.0
 
 | 
 
92.0
 
 | 
 
31.0
 
 | 
||
| 1,03 € - 1,47 € | Richiedi il lead time qui | 
 
8x16
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
Igumid G
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
35.5
 
 | 
 
19.0
 
 | 
||
| 0,85 € - 1,22 € | Richiedi il lead time qui | 
 
8x32
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
32.0
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
47.0
 
 | 
 
53.0
 
 | 
 
19.0
 
 | 
||
| 0,34 € - 0,48 € | Richiedi il lead time qui | 
 
5x20
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
29.0
 
 | 
 
33.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
||
| 0,34 € - 0,48 € | Richiedi il lead time qui | 
 
4x8
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
15.0
 
 | 
 
19.0
 
 | 
 
9.0
 
 | 
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare