Le clip di limitazione della curvatura della fibra ottica sono realizzate in nylon naturale e nero. Progettate per fornire protezione da rotture e pieghe in tutte le applicazioni di instradamento della fibra. Disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.
Codice Serie: SROFTHSP
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo accessorio | Diametro massimo fascio cavi | Colore | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,6064 € - 3,6064 € | 444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Staffa con scanalatura
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
||
0,175 € - 0,1939 € | Richiedi il lead time qui |
Clip
|
0.201 in
5.1 mm
|
Naturale
|
||
0,0661 € - 0,08 € | Richiedi il lead time qui |
Clip
|
0.201 in
5.1 mm
|
Naturale
|
||
0,2012 € - 0,223 € | Richiedi il lead time qui |
Clip
|
0.201 in
5.1 mm
|
Naturale
|
||
0,1962 € - 0,2376 € | 63840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Clip
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturale
|
||
0,175 € - 0,1939 € | Richiedi il lead time qui |
Clip
|
0.201 in
5.1 mm
|
Naturale
|
||
0,07 € - 0,0848 € | Richiedi il lead time qui |
Clip
|
0.201 in
5.1 mm
|
Naturale
|
||
0,2012 € - 0,223 € | Richiedi il lead time qui |
Clip
|
0.201 in
5.1 mm
|
Naturale
|
||
0,2017 € - 0,2445 € | Richiedi il lead time qui |
Clip
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturale
|
||
0,2012 € - 0,223 € | Richiedi il lead time qui |
Clip
|
0.201 in
5.1 mm
|
Naturale
|
||
0,2012 € - 0,223 € | Richiedi il lead time qui |
Clip
|
0.201 in
5.1 mm
|
Naturale
|
||
0,9875 € - 1,0701 € | Richiedi il lead time qui |
Staffa multipla con scanalatura singola
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
||
0,175 € - 0,1939 € | 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Clip
|
0.201 in
5.1 mm
|
Naturale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare