Le clip fermacavo con distanziale offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono la soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. La base a innesto a pressione facilita ulteriormente l'installazione e la clip di bloccaggio offre maggiore protezione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spacer Height | Spessore minimo pannello | Colore | Diametro massimo cavo compatibile | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1756 € - 0,2011 € | 2999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,194 € - 0,2209 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,1912 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | 2982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | 3884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1218 € - 0,1269 € | 2944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1962 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,194 € - 0,2209 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,194 € - 0,2209 € | 6998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1713 € - 0,1962 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | 934000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | 4004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,194 € - 0,2209 € | 287000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | 1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | 13816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare