Le clip fermacavo con distanziale offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono la soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. La base a innesto a pressione facilita ulteriormente l'installazione e la clip di bloccaggio offre maggiore protezione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spacer Height | Spessore minimo pannello | Colore | Diametro massimo cavo compatibile | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1893 € - 0,2155 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
0,1893 € - 0,2155 € | 257000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | 570898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,1671 € - 0,1914 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | 592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | 2999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,1893 € - 0,2155 € | 27790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
0,1893 € - 0,2155 € | 6998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
0,1366 € - 0,1423 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1893 € - 0,2155 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
0,1874 € - 0,2135 € | 2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1148 € - 0,1196 € | 971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1382 € - 0,1575 € | 1650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
|
|
||
0,1033 € - 0,1076 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
|
|
||
0,1448 € - 0,165 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1627 € - 0,1854 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1137 € - 0,1184 € | 11063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturale
|
|
|
||
0,1188 € - 0,1238 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale