Menu Ricerca

Clip fermacavo con distanziale

Disponibile

Le clip fermacavo con distanziale offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono la soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. La base a innesto a pressione facilita ulteriormente l'installazione e la clip di bloccaggio offre maggiore protezione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
93 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spacer Height Spessore minimo pannello Colore Diametro massimo cavo compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,1713 € - 0,1962 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
0.6 mm
Nero
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,191 € - 0,4592 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
0.6 mm
Nero
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1679 € - 0,1923 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
Naturale
0,1713 € - 0,1962 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
0.6 mm
Nero
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1713 € - 0,1962 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
Naturale
0,1148 € - 0,1196 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
0.8 mm
Naturale
11.1 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1076 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
Naturale
0,1148 € - 0,1196 € 2982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0.8 mm
Naturale
8.9 mm
4.8 mm
0,1627 € - 0,1854 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
1.6 mm
Naturale
17.5 mm
4.8 mm
0,1137 € - 0,1184 € 11063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Naturale
0,1033 € - 0,1076 € 2845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Naturale
0,1263 € - 0,1315 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
2.0 mm
Naturale
5.6 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
2.0 mm
Naturale
12.0 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
0.8 mm
Naturale
11.1 mm
4.8 mm
0,1188 € - 0,1238 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1033 € - 0,1076 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Naturale
0,1366 € - 0,1423 € 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0.8 mm
Naturale
18.4 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € 1984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0.8 mm
Naturale
12.0 mm
4.8 mm
0,1249 € - 0,1301 € Richiedi il lead time qui
17.5 mm
0.8 mm
Naturale
4.8 mm
4.8 mm
0,1627 € - 0,1854 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
1.6 mm
Naturale
17.5 mm
4.8 mm
  • di 5
Morsetto a collare A scatto 12.0 mm 22.0 mm PA Nero

10024553

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    A clip
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Morsetto a collare A scatto 10.0 mm 11.0 mm PA Nero

10024423

Fascia di prezzo
0,4592 € - 0,191 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    A clip
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
Morsetto a collare A scatto 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10024416

Fascia di prezzo
0,1923 € - 0,1679 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare Clip On 12.0 mm 11.0 mm PA Nero

10645314

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    A clip
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Morsetto a collare A scatto 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10024508

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 6.4 mm 11.1 mm PA Naturale

10112687

Fascia di prezzo
0,1196 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    A clip
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026199

Fascia di prezzo
0,1076 € - 0,1033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm 8.9 mm PA Naturale

10026120

Fascia di prezzo
0,1196 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
2982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    A clip
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Morsetto a collare A scatto 12.7 mm 17.5 mm PA Naturale

10026083

Fascia di prezzo
0,1854 € - 0,1627 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    A clip
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026212

Fascia di prezzo
0,1184 € - 0,1137 €

Livelli di giacenza
11063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026175

Fascia di prezzo
0,1076 € - 0,1033 €

Livelli di giacenza
2845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm 5.6 mm PA Naturale

10026229

Fascia di prezzo
0,1315 € - 0,1263 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    A clip
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Morsetto a collare Clip On 4.8 mm 12.0 mm PA Naturale

10639351

Fascia di prezzo
0,1196 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    A clip
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Morsetto a collare A scatto 12.7 mm 11.1 mm PA Naturale

10112700

Fascia di prezzo
0,1196 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    A clip
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026151

Fascia di prezzo
0,1238 € - 0,1188 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026205

Fascia di prezzo
0,1076 € - 0,1033 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm 18.4 mm PA Naturale

10026168

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,1366 €

Livelli di giacenza
5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    A clip
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm 12.0 mm PA Naturale

10026144

Fascia di prezzo
0,1196 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
1984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    A clip
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Morsetto a collare A scatto 17.5 mm 4.8 mm PA Naturale

10112632

Fascia di prezzo
0,1301 € - 0,1249 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    A clip
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    17.5 mm
Morsetto a collare A scatto 6.4 mm 17.5 mm PA Naturale

10026052

Fascia di prezzo
0,1854 € - 0,1627 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    A clip
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm