Menu Ricerca

Clip fermacavo con distanziale

Disponibile

Le clip fermacavo con distanziale offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono la soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. La base a innesto a pressione facilita ulteriormente l'installazione e la clip di bloccaggio offre maggiore protezione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
93 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spacer Height Spessore minimo pannello Colore Diametro massimo cavo compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,1033 € - 0,1076 € 8786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Naturale
0,1188 € - 0,1238 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1033 € - 0,1076 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
Naturale
0,1033 € - 0,1076 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
Naturale
0,1148 € - 0,1196 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
0.8 mm
Naturale
11.1 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
0.8 mm
Naturale
11.1 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
0.8 mm
Naturale
4.8 mm
4.8 mm
0,1366 € - 0,1423 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
0.8 mm
Naturale
17.5 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
0.8 mm
Naturale
11.1 mm
4.8 mm
0,1366 € - 0,1423 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
0.8 mm
Naturale
17.5 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
0.8 mm
Naturale
11.1 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
0.8 mm
Naturale
4.8 mm
4.8 mm
0,1679 € - 0,1923 € 1995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
Naturale
0,1713 € - 0,1962 € 4004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
Naturale
0,1671 € - 0,1914 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
Naturale
0,1713 € - 0,1962 € 329000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
0.6 mm
Nero
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1713 € - 0,1962 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
0.6 mm
Nero
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1893 € - 0,2155 € 312000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
Naturale
0,1713 € - 0,1962 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
0.6 mm
Nero
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1713 € - 0,1962 € 592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
Naturale
  • di 5
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm PA66 Naturale

10026205

Fascia di prezzo
0,1076 € - 0,1033 €

Livelli di giacenza
8786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off Locking
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm PA66 Naturale

10026151

Fascia di prezzo
0,1238 € - 0,1188 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off Locking
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm PA66 Naturale

10026175

Fascia di prezzo
0,1076 € - 0,1033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off Locking
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm PA66 Naturale

10026199

Fascia di prezzo
0,1076 € - 0,1033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off Locking
Morsetto a collare A scatto 19.1 mm 11.1 mm PA Naturale

10112670

Fascia di prezzo
0,1196 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Chiusura a innesto rapido
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
Morsetto a collare A scatto 6.4 mm 11.1 mm PA Naturale

10112687

Fascia di prezzo
0,1196 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Chiusura a innesto rapido
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Morsetto a collare A scatto 9.5 mm 4.8 mm PA Naturale

10112649

Fascia di prezzo
0,1196 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Chiusura a innesto rapido
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Morsetto a collare Clip On 25.4 mm 17.5 mm PA Naturale

10638613

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,1366 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Chiusura a innesto rapido
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Morsetto a collare A scatto 9.5 mm 11.1 mm PA Naturale

10112694

Fascia di prezzo
0,1196 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Chiusura a innesto rapido
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Morsetto a collare A scatto 9.5 mm 17.5 mm PA Naturale

10112724

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,1366 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Chiusura a innesto rapido
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Morsetto a collare A scatto 12.7 mm 11.1 mm PA Naturale

10112700

Fascia di prezzo
0,1196 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Chiusura a innesto rapido
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Morsetto a collare A scatto 12.7 mm 4.8 mm PA Naturale

10112656

Fascia di prezzo
0,1196 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Chiusura a innesto rapido
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Morsetto a collare A scatto 10.0 mm PA66 Naturale

10024539

Fascia di prezzo
0,1923 € - 0,1679 €

Livelli di giacenza
1995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off
Morsetto a collare A scatto 12.0 mm PA66 Naturale

10024546

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
4004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off
Morsetto a collare A scatto 6.0 mm PA66 Naturale

10487839

Fascia di prezzo
0,1914 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off
Morsetto a collare A scatto 4.0 mm 22.0 mm PA Nero

10024461

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
329000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Chiusura a innesto rapido
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Morsetto a collare Clip On 12.0 mm 11.0 mm PA Nero

10645314

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Chiusura a innesto rapido
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Morsetto a collare A scatto 4.0 mm PA66 Naturale

10024478

Fascia di prezzo
0,2155 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
312000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 110 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off
Morsetto a collare A scatto 12.0 mm 22.0 mm PA Nero

10024553

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Chiusura a innesto rapido
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Morsetto a collare A scatto 8.0 mm PA66 Naturale

10024386

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off