Menu Ricerca

Clip fermacavo con distanziale

Disponibile

Le clip fermacavo con distanziale offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono la soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. La base a innesto a pressione facilita ulteriormente l'installazione e la clip di bloccaggio offre maggiore protezione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
93 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spacer Height Spessore minimo pannello Colore Diametro massimo cavo compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,1366 € - 0,1423 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
0.8 mm
Naturale
17.5 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1076 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
Naturale
0,1148 € - 0,1196 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
0.8 mm
Naturale
11.1 mm
4.8 mm
0,1448 € - 0,165 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
1.6 mm
Naturale
7.9 mm
4.8 mm
0,1382 € - 0,1575 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1382 € - 0,1575 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1448 € - 0,165 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
1.6 mm
Naturale
7.9 mm
4.8 mm
0,1672 € - 0,1906 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
1.6 mm
Naturale
11.1 mm
4.8 mm
0,1627 € - 0,1854 € 1935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1316 € - 0,15 € 2189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,163 € - 0,1865 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,152 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
Naturale
0,152 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
1.6 mm
Naturale
11.1 mm
4.8 mm
  • di 5
Morsetto a collare Clip On 25.4 mm 17.5 mm PA Naturale

10638613

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,1366 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Chiusura a innesto rapido
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm PA66 Naturale

10026199

Fascia di prezzo
0,1076 € - 0,1033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off Locking
Morsetto a collare A scatto 19.1 mm 11.1 mm PA Naturale

10112670

Fascia di prezzo
0,1196 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Chiusura a innesto rapido
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm 7.9 mm PA Naturale

10025888

Fascia di prezzo
0,165 € - 0,1448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Chiusura a innesto rapido
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Morsetto a collare A scatto 6.4 mm PA66 Naturale

10025963

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1382 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off Locking
Morsetto a collare A scatto 12.7 mm PA66 Naturale

10025994

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1382 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off Locking
Morsetto a collare Clip On 12.7 mm 7.9 mm PA Naturale

10639344

Fascia di prezzo
0,165 € - 0,1448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Chiusura a innesto rapido
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Morsetto a collare A scatto 25.4 mm 11.1 mm PA Naturale

10025932

Fascia di prezzo
0,1906 € - 0,1672 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Chiusura a innesto rapido
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Morsetto a collare A scatto 25.4 mm PA66 Naturale

10026007

Fascia di prezzo
0,1854 € - 0,1627 €

Livelli di giacenza
1935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off Locking
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm PA66 Naturale

10025857

Fascia di prezzo
0,15 € - 0,1316 €

Livelli di giacenza
2189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off Locking
Morsetto a collare A scatto 9.5 mm PA66 Naturale

10025802

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off Locking
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm PA66 Naturale

10025956

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
Morsetto a collare A scatto 9.5 mm 11.1 mm PA Naturale

10025987

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Chiusura a innesto rapido
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm