Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10300589
550259
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 99 | 1,3928 € |
| 100 - 499 | 0,7033 € |
| 500 - 999 | 0,6314 € |
| 1000 + | 0,5264 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Metodo di montaggio | Montaggio sul bordo |
| Lunghezza cavo | 200.0 mm |
| Lunghezza cavo | 7.874 in |
| Intervallo larghezza fascetta compatibile | 3.6 - 4.8 mm |
| Intervallo larghezza fascetta compatibile | 0.142 - 0.189 in |
| Intervallo spessore pannello | 3.0 - 6.0 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.118 - 0.236 in |
| Altezza totale | 18.8 mm |
| Altezza totale | 0.74 in |
| Larghezza totale | 0.673 in |
| Larghezza totale | 17.1 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6; acciaio inossidabile |
| Materiale impugnatura | Acciaio inossidabile 302 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |